Csatlakozástechnika a feldolgozóipar számára

A COMPLETE line a különböző sorkapcsok óriási választékát kínálja a különböző alkalmazások csatlakoztatására a kapcsolószekrényen belül. Minden termékünk az egyszerű szerelhetőséggel, a szabványosított tartozékokkal és az átfogó kialakítással tűnik ki.

Csatlakozási megoldások a feldolgozóipar számára

Interaktív képtérkép: Csatlakozási megoldások a feldolgozóipar számára
Nagyáramú kapcsok
A PTPOWER nagyáramú kapcsok gyors és felhasználóbarát csatlakoztatási lehetőséget kínálnak a vastag vezetőkkel megvalósított vezetékezéshez.
Tudjon meg többet
Nagyáramú kapcsok
Potenciálelosztás
A Phoenix Contact egyedülálló sorkapocsrendszerével szabadon választható a csatlakozástechnika.
Tudjon meg többet
Potenciálelosztás
Motorok csatlakoztatása
Az egyszerű motorcsatlakoztatáshoz használja Ön is a 2,5 mm² és 4 mm² névleges keresztmetszetű négyemeletes sorkapcsokat.
Tudjon meg többet
Motorok csatlakoztatása
Fali átvezetés
A HEAVYCON nehézipari dugaszolható csatlakozók garantálják a jelek, adatok és teljesítmény biztonságos átvitelét, a legnehezebb körülmények között is.
Tudjon meg többet
Fali átvezetés
Rendező-összekötők
A kompakt PTRV rendező-összekötők a jelek áttekinthető rendezésére szolgálnak automatizálási környezetben.
Tudjon meg többet
Rendező-összekötők
Leválasztás és késes bontás
A Phoenix Contact max. 31 A áramterhelhetőségű és max. 1000 V névleges feszültségű leválasztó és késes bontókapcsokat kínál.
Tudjon meg többet
Leválasztás és késes bontás
Tápellátás és védelem
A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása létfontosságú a feldolgozóipar számára. A COMPLETE line megbízható, teljes körű megoldásokat kínál az ellenállóképes és szünetmentes tápellátáshoz.
Tudjon meg többet
Tápellátás és védelem
Vezérlés
A COMPLETE line számos hatékony megoldást kínál a feldolgozóipar alkalmazásainak karbantartásához, bővítéséhez és átalakításához, valamint új, biztos jövőjű berendezések kifejlesztéséhez.
Tudjon meg többet
Vezérlés
Jelek illesztése
A feldolgozóipar bonyolult folyamatai stabil lefolyásának elengedhetetlen feltétele a jelek zavarmentes átvitele a terepről a vezérlőhöz.
Tudjon meg többet
Jelek illesztése

Nagyáramú csatlakoztatás
A nagy teljesítményű nagyáramú kapcsok kiválóan alkalmazhatók az energia betáplálására.
Tápellátás
A sokoldalú elosztóblokkoktól a kompakt átvezető kapcsokig a COMPLETE line minden alkalmazáshoz a megfelelő potenciálelosztást kínálja.
Motorok csatlakoztatása
Kompakt módon kösse össze Ön is terepi fogyasztóit a helytakarékos motorcsatlakoztató kapcsokkal. Az egyedivé tehető fali átvezetések rugalmas interfészt képeznek a külvilág felé.
Jelek illesztése
A rendező-összekötők mindenekelőtt a jelátvitel terén alkalmazhatók. A szükséges biztonságról a hozzájuk illő leválasztó és késes bontókapcsok gondoskodnak.