az egyenáramú hálózat tápellátása és védelme terén Az egyenáramú hálózatok három kiemelkedő jellemzője az energiahatékonyság, a hálózati stabilitás és az erőforrás-hatékonyság. Ezen előnyök maximális kihasználásához az egyenáramú hálózatokat stabilan és biztonságosan kell üzemeltetni. A Phoenix Contact ehhez megfelelő teljesítményelektronikai és védelemtechnikai megoldásokat kínál.
Amikor a világ egyre inkább a megújuló energiákra és a fenntartható megoldásokra összpontosít, az egyenáramú hálózatok egyre fontosabbá válnak. A generátorok, a tárolók és szinte minden fogyasztó ma már egyenárammal működnek. Ezeket a területeket különösen hatékonyan lehet összekapcsolni egyenáramú hálózatokon keresztül. Ezáltal az egyenáramú hálózatok a klímasemlegesség felé vezető út kulcsfontosságú elemévé válnak. Ezek a hálózatok nemcsak a hatékony energiaátvitelt teszik lehetővé, hanem hozzájárulnak az erőforrások megtakarításához is, valamint számos előnyt kínálnak a megbízhatóság és a hálózat minősége szempontjából. Az egyenáramú hálózatok kiépítéséhez és teljes körű üzemeltetéséhez megfelelő teljesítményelektronikára és tápegységekre van szükség.
Teljesítményelektronika egyenáramú hálózatokhoz A megbízható tápellátási megoldásokért
Ha az egyenáramú hálózatokat a nyilvános váltakozó áramú hálózatból táplálják, akkor az aktív AC/DC tápegységek jó választásnak bizonyulnak. Kétirányúságuknak és a VDE-AR-N 4110 és VDE-AR-N 4105 szerinti tanúsításuknak köszönhetően ezek az AIC (Active Infeed Converter, aktív betápláló átalakító) néven ismert eszközök lehetővé teszik a felesleges energia visszatáplálását a nyilvános hálózatba, például megújuló energiaforrások használata esetén. Erre a célra használható például a TRIO POWER AC/DC teljesítménymodul 20 kW-os teljesítménnyel és kétirányú teljesítményátalakítással. Az előlapi csatlakozástechnikával és a max. 1000 V-os egyenfeszültséggel a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz használható.
Az egyenáramú szektorok egyenáramú hálózatba való bekötése 19"-os formátumú CHARX power teljesítménymoduljainkkal a széles egyenáramú bemeneti és kimeneti tartománynak köszönhetően könnyedén megoldható.
A PLCnext Engineer lehetővé teszi az egyes modulok rugalmas vezérlését. Ezáltal az egyenáramú szektorokat teljeskörű hálózatkezelési rendszerré lehet összevonni. Ez növeli a teljes rendszer hatékonyságát és rugalmasságát.
24 V DC tápellátás közvetlenül az egyenáramú hálózatról Biztonságos tápellátási koncepciók minden szinten
A QUINT termékcsaládba tartozó nagyteljesítményű tápellátásainkkal Ön is megbízhatóan táplálhatja 24 V-os fogyasztóit az egyenáramú hálózatról. Különféle funkciók különböző teljesítménytartományokban gondoskodnak a berendezések maximális rendelkezésre állásáról.
Ha a 24 V DC szinten DC/DC átalakítókra van szüksége a más feszültségszintekre való átalakításhoz, akkor itt semmi sem változik az Ön számára. Ezeket és más termékeket, pl. redundanciamodulokat, puffermodulokat vagy DC/AC invertereket a szokásos módon lehet használni. Teljeskörű és biztonságos tápellátási koncepciónk, a Power Reliability koncepció révén a berendezések különösen nagyfokú rendelkezésre állására vonatkozó ígéretünket az egyenáramú hálózatokra vonatkozóan is felajánljuk Önnek.
Túlfeszültség-védelem egyenáramú hálózatokban Méretre szabott megoldások a biztonságos működéshez, 12 V DC és 1500 V DC között
A DIN VDE 0100-443 szabvány előírja a túlfeszültség-védelmet, ha túlfeszültségek veszélyeztethetik az emberi életet, a közintézményeket vagy az ipari létesítményeket. Ez egyaránt vonatkozik a váltakozó és egyenáramú hálózatokra. Az egyenáramú hálózatokban számos olyan elektronikus összetevőt használnak, amelyeknél túlfeszültség esetén megnő a kiesés kockázata. Az Ön létesítménye biztonságos és megbízható üzemeléséhez 12 V DC és 1500 V DC közötti, méretre szabott egyenáramú túlfeszültség-védelmeket kínálunk.
Biztonságos készülékvédelem Optimális védelem a gép- és vezérlőszekrények számára
A készülékvédő kapcsolók megbízható védelmet nyújtanak az egyenáramú hálózatokban. Megakadályozzák a túlterheléseket és a zárlatokat, mivel hiba esetén gyorsan megszakítják az áramkört. Nagy kapcsolási teljesítményüknek és gyors válaszidejüknek köszönhetően ideálisan használhatók ipari alkalmazásokban és irányítórendszerekben. Készülékvédő kapcsolóink moduláris felépítése lehetővé teszi a meglévő rendszerekbe való egyszerű integrálást és azok bővítését. Ilyen módon hozzájárulnak a modern egyenáramú hálózatok biztonságához és hatékonyságához. Készülékvédő kapcsolóinkat 24 V-os vagy 48 V-os egyenáramú hálózatokhoz alakítottuk ki.
Nagyobb feszültségek kapcsolásához speciális termékek, például a CONTACTRON ELR HDC egyenáramú teljesítménykapcsolók használatát ajánljuk.
Alkalmazási területek a technológia szerint A készülékvédő kapcsolókhoz használt technológiától függően adódnak a védőkészülékek előnyben részesített alkalmazási területei.
Ez a táblázat megmutatja, hogy az Ön alkalmazásához melyik az optimális kioldási technológia:
Kioldási idő túlterhelés esetén | Kioldási idő zárlat esetén | Ön optimálisan biztosíthatja alkalmazását | |
---|---|---|---|
Termikus készülékvédő kapcsolók | alkalmas | alkalmatlan | Túlterhelés |
Termomágneses készülékvédő kapcsolók | alkalmas | ideális | Túlterhelés/zárlat |
Elektronikus készülékvédő kapcsolók | ideális | ideális | Túlterhelés, zárlat és hosszú vezetékutak |
Termékek és megoldások az egyenáramú hálózatok megbízható tápellátásához és védelméhez
Kutatás és fejlesztés Innovációs erő és jövőállóság jellemzi vállalatunkat
Az egyenáramú hálózatok ipari alkalmazása még gyerekcipőben jár. Ezért a technikai akadályok és a szabványok hiánya még mindig kihívást jelent néhány ügyfelünk számára. Ennek ellensúlyozására és az egyenáramú hálózatok elterjedésének előmozdítása érdekében a Phoenix Contact évek óta részt vesz az egyenáram témakörével foglalkozó nemzetközi kutatási projektek és grémiumok – például ODCA, Shift2DC és HybSchaDC – munkájában, és jelentős összegeket fektet be saját termékfejlesztésébe.