Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Csatlakozás az egyenáramú hálózatban Az egyenáramú hálózatok iparban történő kiépítése kulcsfontosságú az energetikai átalakulás szempontjából. Alkalmazzon a biztonságos és megbízható csatlakozástechnikát egyenáramú hálózatában.

Robot egy nagy gépben szállítószalaggal

Innovatív csatlakozástechnika az egyenáramú hálózatokban

Az egyenáramú hálózatban az áram nem oszcillál, ellentétben a váltakozó áramú hálózattal. Az egyenáramban az elektromos töltés tehát csak egy irányba áramlik, és nincsenek nullpontátmenetek. Bizonyos körülmények között ez elektromos íveket okozhat az egyenáramú hálózatokban, amelyeket nehéz kioltani. Mindez a csatlakozástechnika területén egyes alkalmazási területeken különleges követelményeket eredményez.

Gyártóberendezés robotokkal és kapcsolószekrényekkel

Az energia és a jelek hatékony átvitele Innovatív kapcsolószekrény-kábelezés és terepi kábelezés

Az egyenáramú hálózatok esetében a csatlakozástechnika központi jelentőségű az energiatermelés, -tárolás és -elosztás szempontjából, és elengedhetetlen a holisztikus rendszer kialakításához. A kapcsolószekrény- és terepi kábelezéshez kínált átfogó megoldásaink mind váltakozó áram, mind egyenáram esetén használhatóak. Az innovatív, szerszám nélküli csatlakoztatás- és reteszeléstechnikával ellátott sorkapcsok, elosztóblokkok, dugaszolható csatlakozók, valamint kábelek és vezetékek rendkívül egyszerű kezelhetőséget biztosítanak, és a telepítés során időt és költségeket takarítanak meg.

ArcZero dugaszolható csatlakozó egy gépjárműgyártó kísérleti berendezésében

Elektromos ívek biztonságos elkerülése Különleges követelmények az egyenáramú hálózatokban

Az egyenáramú hálózatokban a kapcsolási és bontási folyamatok során veszélyes elektromos ívek keletkezhetnek. Ezek az érintkezők és a házak károsodásához vezethetnek, és legrosszabb esetben a kezelőre is veszélyt jelentenek. Ezért alapvető fontosságú az elektromos ívek megelőzésének biztosítása, különösen ott, ahol a gépek és rendszerek szabadon hozzáférhetőek. Ebben jelent segítséget az új ArcZero dugaszolható csatlakozó, amely egy közvetlenül a dugaszolható csatlakozóban lévő elektronikus kapcsolás segítségével aktívan oltja az íveket. Ez nemcsak nagyobb biztonságot nyújt, hanem egyszerűsíti az installációs és karbantartási munkákat is. Karbantartás esetén a készülék egyszerűen cserélhető terhelés alatt.

Akkumulátoros tároló, amelyben egy személy áll

Rugalmas, nagy teljesítményű kábelezés Moduláris interfészek nehézipari dugaszolható csatlakozókkal

A megújuló energia átviteléhez és tárolásához egyre nagyobb igény mutatkozik a 40 A névleges áramerősségű dugaszolható csatlakozók iránt. Az akkumulátoros tárolókban a klasszikus CEE-dugaszokat egyre inkább felváltják a HEAVYCON ipari dugaszolható csatlakozók. Az alacsonyabb érintkezési ellenállásnak köszönhetően csökken a veszteségi teljesítmény és áramköltség takarítható meg. A HEAVYCON modular emellett rendkívül kompakt moduláris interfészt teremt a különböző átviteli médiumok egy házban való kombinálásával. A biztonságos, szerszám nélküli kábelcsatlakozást a Push-in Technology biztosítja.

QPD installációs rendszer gyorscsatlakozás-technikával

A biztonságos energiaelosztás kialakítása Fix csatlakozás a szerszámmal kioldható installációs dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően

QPD és PRC installációs rendszereinkkel könnyedén és rugalmasan alakíthatja ki az áramelosztást. Alkalmazásától függően választhat az egyszerű vezeték-összekötők, a kényelmes energiaelosztás vagy a kompakt készülékcsatlakozás között. A robusztus házak és a magas, max. IP69K védettségi osztályok a teljesítmény biztonságos átvitelét teszik lehetővé. A dugaszolható csatlakozók szerszámmal kioldható reteszeléssel ellátott változatai biztonságot nyújtanak a dugaszcsatlakozások véletlen megszakítása ellen is.

Termékek és megoldások a biztonságos egyenáramú hálózathoz


Személyek néznek egy új fejlesztésű terméket

Kutatás és fejlesztés Innovációs erő és jövőállóság jellemzi vállalatunkat

Az egyenáramú hálózatok ipari alkalmazása még gyerekcipőben jár. Ezért a technikai akadályok és a szabványok hiánya még mindig kihívást jelent néhány ügyfelünk számára. Ennek ellensúlyozására és az egyenáramú hálózatok elterjedésének előmozdítása érdekében a Phoenix Contact évek óta részt vesz az egyenáram témakörével foglalkozó nemzetközi kutatási projektek és grémiumok – például ODCA, Shift2DC és HybSchaDC – munkájában, és jelentős összegeket fektet be saját termékfejlesztésébe.

Elérhetőség

Alakítsunk ki együtt egy fenntarthatóbb jövőt az egyenáramú hálózatok bővítésével

Szívesen támogatjuk Önt az egyenáramú hálózat megvalósításában, és tanácsot adunk a termékekkel és megoldásokkal kapcsolatban.