A termelékenység növelése Optimalizálja a folyamatokat, takarékoskodjon az erőforrásokkal, és biztosítsa a teljes teljesítmény hatékonyságának javulását.

Gyártás: munkatársak egy berendezés előtt, táblagéppel és rendszeradatokkal az irányítópulton

Az állásidők csökkentése a folyamatminőség egyidejű növelésével A folyamatok célzott optimalizálása működés közben

Minél hatékonyabban működnek a folyamatláncok és a termelés, annál jobb a költség- és árréshelyzet. Digital Factory now megoldásaink átláthatóságot teremtenek az összes folyamatadat tekintetében. Csatlakozzon hozzánk az intelligens termelés felé vezető úton: az erőforrás-takarékos folyamatirányítástól az akár egy gyártási tételből álló rugalmas termelésig egy átfogóan biztonságos hálózat részeként.
A cél: a termelés teljes létesítmény hatékonyságának (röviden OEE) növelése. A cél az állásidő csökkentése a minőség és a kimeneti mennyiség növelése mellett. Az ebből adódó átláthatóság feltárja a digitális gyárban rejlő optimalizálási lehetőségeket. A nagyobb fenntarthatóság felé vezető úton mellékhatásként a termelékenység is növekszik.

Nagyobb termelékenység az intelligens adatelemzés és a gépi tanulás révén

Az intelligens gyártáshoz kínált megoldásunkkal gyorsan és egyszerűen tudtuk teljesíteni a robotok alkalmazásával kapcsolatos biztonsági követelményeket. A megvalósítás kis ráfordítással is lehetséges volt.

Tom Hammerbacher, Solution Engineer – Data Science
Tom Hammerbacher
Podcast
Podcast az MI-alapú termelésoptimalizálásról

A podcastban Tom Hammerbacher elmondja, hogyan használja csapata a gépi tanulást arra, hogy javítsa ügyfelei energiafogyasztását.
Azt is elmagyarázza, hogyan használják a mesterséges intelligenciát a gyakorlatban. Fontos szerepet játszik ebben a Phoenix Contact automatizálástechnikája. Azt is megtudhatja, hogyan tesztelik és alkalmazzák ezeket a legújabb technológiákat és megoldásokat a saját gyáron belül.

Meghallgatom most a podcastot
Podcast az MI-alapú termelésoptimalizálásról okostelefonon

A szivattyúrendszerek helyes kialakítása és hatékony üzemeltetése akár 50% energiamegtakarítást is eredményezhet


Gyakorlati példa: a szivattyúk és háromfázisú váltakozó áramú motorok optimalizálása az All Electric Society jegyében Hatékony és költségtakarékos: az adatvezérelt megoldásokkal és a nyílt rendszerekkel csökkenthető az energiafogyasztás és az üzemeltetési költség

Háromfázisú váltakozó áramú motorok a feldolgozóiparban
MLnext Dashboard az optimalizáláshoz szükséges fogyasztással
Izzólámpagyártás az üvegiparban
Háromfázisú váltakozó áramú motorok a feldolgozóiparban

Az olyan eszközök, mint az EMpro, valamint a hőmérséklet-, rezgés- és nyomásérzékelők a háromfázisú váltakozó áramú motorok működésével kapcsolatos fontos adatok rögzítésére használhatók. Ezeket az adatokat az MLnext szoftveralkalmazás elemzi a motorok energiafogyasztásának és teljesítményének felügyelete és optimalizálása érdekében.

MLnext Dashboard az optimalizáláshoz szükséges fogyasztással

Az adatvezérelt megoldások és az olyan nyílt rendszerek, mint a Phoenix Contact MLnext és PLCnext Technology integrálásával a háromfázisú váltakozó áramú motorok optimálisan felügyelhetők és vezérelhetők. A PLCnext Technology egy nyílt és rugalmas ökoszisztéma, amely lehetővé teszi a gépi tanulási modellek és más modern technológiák integrálását. Lehetővé teszi a motorok folyamatos felügyeletét és optimalizálását azáltal, hogy előrejelzéseket készít a motorok állapotáról, és időben kezdeményezi a karbantartási feladatokat.

Izzólámpagyártás az üvegiparban

Kritikus területeken, mint például az üveg-, vegyi- vagy acélipar hőkezelési folyamatai során, gyakran évekig futnak redundáns szivattyúk a rossz alkalmazásokban, teljesítményosztályokban, vagy kezdettől fogva rosszul vannak méretezve. Ez magas üzemeltetési és tárolási költségekhez vezet. Az üzemeltetési adatok folyamatos felügyeletével és elemzésével korán felismerhetők és orvosolhatók az ilyen hatékonysági problémák.
Az adatalapú felügyeletnek köszönhetően korai szakaszban felismerhetők a hibás tömítések és membránok. Ez költségmegtakarítást, valamint a biztonság és a hatékonyság növelését eredményezi.

Növelje az automatizáltsági szintet intelligens módon, gazdasági szempontok alapján 30–50%-kal olcsóbb, mint a klasszikus MES megközelítés: automatizálja, elemezze és optimalizálja a folyamatokat célzottan a nagyobb hatékonyság érdekében, a költségek csökkentése mellett

Smart Production Cabinet
PLCnext Engineer
Modular Operator Station
Smart Production Cabinet

A kompakt Smart Production Cabinet vezérli a gépeket, felügyeli a berendezéseket és fontos diagnosztikai adatokkal szolgál. A moduláris felépítésnek köszönhetően előre gyártott vagy egyedi konfigurációkból választhatja ki az Önnek megfelelő kombinációt. Ezenkívül ennek a kialakításnak az alapján saját megoldásokat valósíthat meg.

PLCnext Engineer

A Smart Production Library a saját, nyílt automatizálási szabvány felépítéséhez szükséges funkcióblokkok és megjelenítési elemek gyűjteménye. A fontos vezérlési, felügyeleti és diagnosztikai funkciók kevés programozási ráfordítással megvalósíthatók, és lehetőség van megfelelő vizualizáció használatára is. Az integrált PLCnext Web-HMI Server alapján létrehozott megjelenítést az alkalmazási program állítja elő automatikusan és szabályok alapján, majd később lehetőség van egyedi bővítésükre.

A megfelelő képzés és az egyértelmű leírások segítenek Önnek abban, hogy világszerte használható automatizálási szabványt vezessen be rendszerei számára.

A szoftver letöltése most
Modular Operator Station

Az ember megváltozott szerepe miatt megfelelő MMI interfészeket kell létrehozni az ember és a gép együttműködése céljából. A Phoenix Contact moduláris kezelőállomása egyesíti a robusztussággal kapcsolatos követelményeket a keskeny, ergonomikus kialakítással, és mindkettőt intelligens és nagy teljesítőképességű kezelési megoldásokkal egészíti ki. A létesítményekben további tervezési ráfordítások nélkül kerülnek a Modular Operator Station kezelőállomások felszerelésre. Csupán a tápellátásról és a hálózati csatlakozásról kell gondoskodni.
A kezelőállomások IPC-65-PC-t és beépített webklienst tartalmaznak (opcionálisan nyílt Windows operációs rendszert is). Rugalmas teljesítményt, különböző képernyőméreteket és többféle kezelési lehetőséget, például gombkészletet, billentyűzetet, egeret vagy RFID olvasót kínálnak.

Tudjon meg többet a Modular Operator Station kezelőállomásról!

Smart Production megoldásunkkal a termelésünkben gyorsan, egyszerűen és kis ráfordítással tudtuk megvalósítani a robotok alkalmazásával kapcsolatos berendezésbiztonság biztonsági követelményeit.

Sven Helmsen, Production Support SMT
Sven Helmsen

Kompakt és nyitott az Ön egyéni igényeire

Interaktív képtérkép: Smart Production topológiája, funkcionális vizualizáció
Operator Station
A Phoenix Contact moduláris kezelőállomása jelenti az ideális MMI-megoldást. Egyesíti a robusztussággal kapcsolatos legszigorúbb követelményeket a keskeny, ergonomikus kialakítással, és ezeket intelligens és nagy teljesítőképességű kezelési megoldásokkal egészíti ki. A létesítményekben további tervezési ráfordítások nélkül lehet installálni a Modular Operator Station kezelőállomásokat. Ezenfelül fő jellemzőjük a méretezhető teljesítmény és képernyőméret, valamint a különböző kezelői interfészek (nyomógombdoboz, billentyűzet, egér, RFID-olvasó).
Operator Station
Vezető nélküli szállítójármű
Rugalmasság a legmagasabb szinten: Megoldásokat kínálunk Önnek vezető nélküli szállítójárműve villamosításához és automatizálásához: vezérlés, biztonság, navigáció, villamosítás, kommunikáció és energia. Egy olyan vezető nélküli szállítórendszer létrehozásához, amelyben a részegységek egymáshoz hangoltak, a funkciók rugalmasak és egyszerűen illeszthetők vagy bővíthetők.
Vezető nélküli szállítójármű
Smart Production Cabinet
Egyszerű és költséghatékony automatizálás: a kompakt Smart Production Cabinet és az intelligens Smart Production Library kombinációja lehetővé teszi a berendezések és gépek vezérlését és felügyeletét, valamint a megfelelő diagnosztika létrehozását. A moduláris felépítésnek köszönhetően előre gyártott vagy egyedi konfigurációkból választhatja ki az Önnek megfelelő kombinációt, ezáltal egyedi alkalmazásokat hozhat létre.
Smart Production Cabinet
Felhő
Egyszerűen és biztonságosan megvalósított globális adatelérhetőség: a felhőalapú termelés világszerte és telephelyeket átfogóan hálózatba köthető. A Digital Factory now segítségével mostantól Ön választ, hogy a Phoenix Contact nagy teljesítményű plug and play IIoT platformját, a Proficloud.io-t használja, vagy megoldásaink nyitottságának köszönhetően bármely más felhőplatformot.
Felhő

Önnek nyújtott előnyök

  • A decentralizált gépek és berendezések gyors, moduláris automatizálása a nagyobb folyamathatékonyság érdekében
  • A gyártási minőség javítása az MI-alapú folyamatfelügyelet és -optimalizálás által, gépi tanulással (MLnext)
  • Az állapotalapú felügyelet és a előretekintő karbantartás gyorsabb döntéshozatalt tesznek lehetővé
  • A kimeneti mennyiség növelése a nyílt és nagy teljesítményű PLCnext Technology Ecosystemnek és a Smart Production automatizálási szabványnak köszönhetően

Gép- és berendezésgyártók GYIK

Digitális iker ikon
Energiahatékonyság és költségmegtakarítás
PLCnext Control
Digitális iker ikon

A Phoenix Contact Asset Administration Shell (AAS) megoldása digitális ikerként szolgál, és lehetővé teszi a különböző rendszerek közötti szabványosított adatcserét. Használja ki az adatok jobb átláthatóságát és biztonságát és a zökkenőmentes integrációnak köszönhetően hatékonyabb folyamatokat.

Energiahatékonyság és költségmegtakarítás

A Phoenix Contact olyan automatizálási megoldásokat kínál, mint a PLCnext Technology, amely rugalmas és méretezhető vezérlést tesz lehetővé. Ez a technológia támogatja a megújuló energiák integrálását, és intelligens vezérléssel optimalizálja az energiafogyasztást. Ennek köszönhetően Ön hogy hosszú távon csökkenti az energiafogyasztást és az üzemeltetési költségeket, és fenntarthatóbb módon működik.

PLCnext Control

A Phoenix Contact ipari biztonsági megoldásai, mint például a PLCnext Control család tanúsított vezérlői, átfogó védelmet nyújtanak a kibertámadások ellen. Növelje a rendszer biztonságát, és védje meg a berendezéseket a kiesésektől és az adatvesztéstől.

Gyárüzemeltetők GYIK

Az energiaköltségek csökkentése ikon
Moduláris automatizálás ikon
Fenntartható gyár ikon
Az energiaköltségek csökkentése ikon

A Phoenix Contact energiatároló rendszerei és betáplálás-kezelése lehetővé teszik a megújuló energiák hatékony felhasználását és tárolását.
Az energiaköltségek csökkentése, az energiaszükséglet stabilizálása, hozzájárulás a fenntarthatósághoz.

Moduláris automatizálás ikon

A Phoenix Contact moduláris automatizálási megoldásai és 5G campus hálózatai rugalmas és gyors módosítási lehetőségeket kínálnak.
A termelés nagyobb rugalmassága és a piaci igényekre való gyorsabb reagálás érdekében.

Fenntartható gyár ikon

Az Asset Administration Shell szektor-összehangolása és a CO₂-kulcsszámai segítségével lehetővé válik az energiaáramlások egységes áttekintése és optimalizálása. A CO₂-lábnyom csökkentése a fenntartható termelésre vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása mellett.