Energiahatékonyság a termelés leállítása nélkül – a Boehringer Ingelheim csökkenti a fogyasztást az intelligens energiaelemzéseknek köszönhetően

Gyógyszer-töltősor
A Boehringer gyára és épülete légi felvételen

Boehringer Ingelheim – innováció és felelősségvállalás 1885 óta

A Boehringer Ingelheim a világ egyik vezető kutatásalapú gyógyszeripari vállalata. Az 1885-ös alapítása óta a családi tulajdonban lévő vállalat azt a célt követi, hogy az innováció révén valódi orvosi fejlődést érjen el – ma és a jövő generációi számára egyaránt. Több, mint 53 000 munkatárs dolgozik a humángyógyászati, állatgyógyászati és biofarmakológiai üzletágakban. A központi cél: a fenntarthatóság és az erőforrások felelős felhasználása a vállalat minden területén.

A Boehringer Ingelheim gyára

A nagy energiafogyasztás szigorú termelési előírásokkal áll szemben

A Boehringer Ingelheim az inhalációs patronok gyártási folyamatában speciális vákuumszivattyúkat használ a tömítettségvizsgálathoz. A tíz, összesen 55 kW-os teljesítményű szivattyú még üresjáratban is nagy energiafogyasztást okozott. Ugyanakkor a szabályozói előírások miatt nem lehetett módosítani a meglévő vizsgálóberendezést, és nem lehetett megszakítani a folyamatos termelést. A cél: pontos energiaigény-elemzés valós körülmények között – a tanúsított folyamatokba való beavatkozás nélkül.

Mérési eredmények a Boehringernél

Érintésmentes mérés

A Boehringer Ingelheim a Phoenix Contacttal közösen intelligens megoldást fejlesztett ki a folyamatos üzemelés közben végzett érintésmentes energiaérzékelésre:

  • Valós idejű mérés: Az EMpro sorozat energiamérő készülékei a kábelek körül elhelyezett gyűrűkön keresztül rögzítik az aktuális fogyasztási adatokat – teljesen az elektromos szerelésbe való beavatkozás nélkül.
  • Adatkiértékelés a PLCnext Technology segítségével: az adatok elemzése az EPC 1522 edge eszközzel és a PLCnext Technology nyílt automatizálási rendszerrel kombinálva valósul meg.
  • Zökkenőmentes integráció: a megoldást külön telepítették a kapcsolószekrénybe, és a meglévő 230 V-os tápellátást használja – a folyamatos üzemre nincs hatással.

A PLCnext ökoszisztéma nyíltsága lehetővé teszi a meglévő és jövőbeli technológiák és protokollok, például a Modbus, a NodeRed vagy az MQTT rugalmas integrálását.

A Phoenix Contact kapcsolószekrénye vizsgálati és méréstechnikával a Boehringernél

Előnyök

  • 10%-os energiamegtakarítás a 15 perc után életbe lépő intelligens készenléti szabályozásnak köszönhetően
  • Nincs szükség a termelés megszakítására vagy a vizsgálóberendezés módosítására
  • További optimalizálási lehetőségek a felfedezett szivárgások és a túlméretezett szivattyúk miatt
  • Nyílt, jövőbiztos rendszer egyszerű bővíthetőséggel és új eszközök integrálásával
  • Megbízható projektpartner: a Phoenix Contact mélyreható iparági szakértelemmel, gyors megvalósítással és egyenrangú partnerségen alapuló együttműködéssel győzi meg a lehetséges partnereket
A Phoenix Contact mérés- és biztonságtechnikájával ellátott kapcsolószekrény

A Boehringer Ingelheim a fenntartható termelés felé vezető úton

A közösen végrehajtott energiaigény-elemzés lehetővé tette a Boehringer Ingelheim számára, hogy 10%-os közvetlen energiamegtakarítást érjen el – és további jövőbeli optimalizálási lehetőségeket tárjon fel. Különösen figyelemre méltó, hogy a megoldást az érzékeny gyártási folyamatok megzavarása nélkül valósítottuk meg, és minden gyógyszeripari követelménynek megfelel. A Phoenix Contacttal, mint partnerrel és a PLCnext Technology nyíltságával a Boehringer Ingelheim a lehető legjobb helyzetben van ahhoz, hogy 2030-ig sikeresen elérje ambiciózus energiamegtakarítási és CO₂-csökkentési céljait.

Elérhetőség


Csoportkép a digitális gyár szakértői csapatáról
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Szívesen támogatjuk Önt a hatékony, fenntartható és biztonságos gyár felé vezető úton.

Termékek