Megoldások az akkumulátoros tárolórendszerek megbízható üzemeléséhez Az energia tárolása egyre fontosabbá válik a világ fenntartható villamosítása szempontjából. Termékeinkkel és megoldásainkkal elérheti az ilyen rendszerek megbízható üzemelését.

Konténer egy akkumulátor rányomtatott szimbólumával, zöld tájban

Az akkumulátoros tárolók különösen fontosak egy olyan All Electric Societyben, amelyben egyre több készüléket és rendszert működtetnek elektromosan. Az elektromos hálózat ingadozásainak kiegyenlítésével és a megújuló energiák, például a nap- és szélenergia hatékonyabb felhasználásával hozzájárulnak az energiaellátás stabilitásának és megbízhatóságának fenntartásához. Az akkumulátoros tárolórendszerek hozzájárulnak a CO₂-kibocsátás csökkentéséhez és a fenntartható energia jövőjének előmozdításához.

Az akkumulátoros energiatároló rendszerek moduláris felépítésűek. A fontos modulok a következők: az akkumulátormenedzselő rendszer (Battery Management System, BMS), a teljesítmény-átalakító rendszer (Power Conversion System, PCS), a légkondicionáló (HVAC) és a teljesítménymenedzselő rendszer (Power Management System, PMS). Az akkumulátoros energiatároló rendszer biztonságos üzemelése érdekében további modulokat is be kell építeni. Ilyen például a tűzjelző rendszer, a világítás segédáramforrása és a DC panel, amely az akkumulátorok tápellátásáról és töltéséről gondoskodik.

Egy nagy méretű akkumulátoros tároló vázlatos felépítése


A több megawattórás kapacitású nagy méretű tárolóberendezések meghatározó szerepet játszanak a hálózati szolgáltatásokban. Kiegyenlítik az elektromos hálózat ingadozásait, és növelik a hálózati stabilitást. Amikor alacsony a kereslet, akkor tárolják a felesleges energiát, és a csúcsterhelés idején újra leadják azt. Támogatják továbbá a megújuló energiák integrációját, és javítják az ellátásbiztonságot. A nagy méretű tárolók lehetnek moduláris felépítésűek vagy funkcionális konténerként kialakítottak.

Interaktív kép: Egy akkumulátoros tárolórendszer felépítése
PMS – Power Management System
A PMS az akkumulátoros energiatároló rendszer vezérlőközpontja. Irányítja az energiaáramlásokat, és gondoskodik arról, hogy minden zökkenőmentesen működjön együtt. Ezen túlmenően a PMS kommunikál más rendszerekkel, például a BMS-sel és a PCS-szel annak érdekében, hogy fontos adatokat gyűjtsön, és valós időben hozzon döntéseket. Az akkumulátorok, a hálózat és a különböző terhelések közötti energiaelosztás vezérlésével a PMS lehetővé teszi a rendszer optimális üzemelését. Az ipari akkumulátoros tárolórendszerekben a PMS és a HVAC egy központi egységben van kombinálva.
Példa a PMS-rendszer rendelkezésre állásának megoldására nagy méretű tárolórendszerekben
AC panel
Az AC panel csatlakoztatja a teljesítményátalakító rendszerben (Power Conversion System, PCS) átalakított váltakozó feszültséget a tápellátó hálózathoz.
Megoldási példa egy AC panel rendelkezésre állására
PCS – Power Conversion System
A PCS vezérli az áram folyását az akkumulátor és a hálózat között, és az akkumulátorban tárolt egyenáramot váltakozó árammá alakítja át a hálózati felhasználáshoz, és fordítva. Az ipari akkumulátoros tárolórendszerekben a DC panel, a PCS és az AC panel egy központi egységben van egyesítve.
BMS – Battery Management System
A BMS felügyeli az akkumulátorok állapotát és teljesítményét. Ellenőrzi az egyes akkumulátorcellák feszültségét, áramát és hőmérsékletét, valamint megvédi az akkumulátorokat a túltöltés, a túlmelegedés és más lehetséges veszélyek ellen. A BMS hozzájárul a biztonságos és hatékony üzemeléshez, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát. Ezzel egyidejűleg döntő fontosságú adatokat is szolgáltat a rendszeren belüli energiamenedzsment optimalizálásához.
DC panel
A DC panel egy egyenáramú forrásnak (pl. PV-rendszer) az akkumulátoros energiatároló rendszerhez való csatlakoztatására szolgál.
Tűzjelző és tűzoltó berendezés
A tűzjelző és tűzoltó berendezés alkotja az akkumulátoros energiatároló rendszer (AETR) védelmi koncepcióját, amely megelőző és elhárító tűzvédelemből áll.
Akkumulátorok
Az akkumulátorok technológiája és mérete határozza meg az akkumulátoros energiatároló rendszerek kapacitását és alkalmazási területét.
Segédrendszerek (fűtő és légkondicionáló HVAC, valamint tűzjelző berendezések)
Az ellenőrzési és irányítási funkciók mellett a biztonság ugyanolyan fontos az akkumulátoros energiatároló rendszerek esetében. Az akkumulátorok túlhevülése a kapacitás csökkenéséhez, tűzhöz vagy súlyos esetben akár robbanáshoz is vezethetnek. Mindezen kockázatok megelőzése érdekében a HVAC-rendszerek fontosak a biztonságos és optimális környezet fenntartásához.
A légkondicionálás összetevőinek áttekintése

Egy ipari akkumulátoros tárolórendszer vázlatos felépítése


A nagyméretű tárolókkal ellentétben az ipari akkumulátoros tárolási megoldások az ipari berendezésekre szabott egyedi követelményeknek felelnek meg. A hangsúly itt az energiaköltségek optimalizálásán van a terhelések áthelyezésével vagy a termelési folyamatok energiahatékonyságának javításával. Ezek kialakításukban és az összetevők kiválasztásában térnek el, és gyakran kisebbek, mint a nagy méretű tárolók.

Interaktív kép: Egy ipari akkumulátoros tárolórendszer 3D ábrázolása
PCS – Power Conversion System
A teljesítmény-átalakító rendszer az ipari tárolókban kompaktabb kialakítású. A váltakozó feszültség egyenfeszültséggé alakítása, valamint az akkumulátorrendszerek tápellátása és betáplálása általában egyetlen kapcsolószekrényben történik.
A PCS vázlatos felépítése az ipari energiatárolókban
Akkumulátorok / akkumulátorkezelő rendszer (BMS)
A kapacitástól függően általában több akkumulátoros állvány van összekötve, és a BMS felügyeli azokat.
PMS – Power Management System
A teljesítménymenedzselő rendszer az ilyen típusú energiatároló rendszerekben több funkciót is ellát. A segédenergia teljes elosztása mellett itt található a légkondicionálás, a világítás, a videofelügyelet stb. tápellátása is.
A PMS vázlatos felépítése az ipari energiatároló rendszerekben

Megoldások teljesítménymenedzselő rendszerekhez


PMS nagy méretű tárolórendszerekben

A PMS az energiatároló létfontosságú egysége. Itt fut össze az alrendszerek összes jele. Ezért különösen szigorúak a rendelkezésre állással kapcsolatos követelmények. A nagy teljesítőképességű túlfeszültség-védelem a PMS valamennyi összetevőjét megvédi. A vezérlő és a kommunikáció tápellátása akkumulátorral van pufferelve. Egy szünetmentes tápegység biztosítja a működést egy előtte elhelyezett alrendszer vagy a váltakozó áramú tápellátás kiesése esetén. A készülékvédelem megakadályozza a túlterhelés vagy zárlat miatti kieséseket. A PMS-en belüli teljesítményadatok felügyeletére energiamérő készülékeket lehet használni.

Interaktív kép: Egy PMS rendszer topológiája nagy méretű tárolórendszerekben
Villám- és túlfeszültség-védelem
A T1 típusú túlfeszültség-védelem megvédi a teljesítménymenedzselő rendszert a villámáramok és a váltakozó áramú betáplálásból eredő kapcsolási túlfeszültségek ellen. Erre a célra a széndioxidos szikraköz-technológiájú túlfeszültség-védelmünket ajánljuk.
FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R
Villám- és túlfeszültség-védelem
24 V DC tápellátás
A PMS rendelkezésre állása alapvető fontosságú az akkumulátoros tárolórendszer számára, és a QUINT POWER tápellátás jelenti a megfelelő megoldást erre. Az egyedülálló SFB Technology és a tápellátás megelőző funkciófelügyelete megnöveli az Ön alkalmazása rendelkezésre állását. Itt bemutatjuk a külön modulokból álló megoldásokat egy QUINT POWER tápellátás példáján.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
24 V DC tápellátás
Akkumulátor
A 24 V DC tápellátás kiesése esetén az akkumulátor megfelelő méretezése határozza meg a lehetséges áthidalási időt a hiba elhárításáig vagy a hálózati tápellátás helyreállásáig. A különböző termékcsaládokhoz különböző technológiájú és kapacitású akkumulátorokat kínálunk. Példánkban itt egy 7 Ah kapacitású ólomakkumulátor használatát javasoljuk.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Akkumulátor
Túlfeszültség-védelem jelinterfészekhez
A jel- és adatvezetékek is számos lehetőséget kínálnak a berendezés túlfeszültség miatti megbénítására. Ezért az összes jel- és adatvezetéket is megfelelő túlfeszültség-védelemmel kell megvédeni. Ajánlásunk: védje meg mind a bemeneti, mind a kimeneti oldalt megfelelő védőkészülékekkel. Példánkban a TERMITRAB complete sorozat keskeny túlfeszültség-védelmét használjuk.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Túlfeszültség-védelem jelinterfészekhez
Energiamérő készülékek
Az energiamérő készülékek támogatják a teljesítménymenedzselő rendszert az energiafogyasztás pontos mérésében. Azáltal, hogy folyamatosan begyűjtik az olyan paramétereket, mint a feszültség, az áram és a teljesítmény, hozzájárulnak az energiahatékonyság optimalizálásához. A felharmonikusok pontos érzékelése támogatja a rendszerfunkciók működésének garantálását. Az EMpro EEM-MA370 sorozatú energiamérő készülékek alkalmasak erre a célra.
EMpro EEM-MA370
Energiamérő készülékek
Szünetmentes tápellátás
A szünetmentes tápellátás (UPS) garantálja azt, hogy feszültségesés esetén elegendő energia álljon rendelkezésre, például a vezérlő biztonságos leállításához. Azonnal átveszi a csatlakoztatott akkumulátorból való energiaellátást. Az integrált kommunikációs interfészen keresztül az akkumulátor összes üzemi paramétere folyamatosan felügyelhető.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Szünetmentes tápellátás
Készülékvédelem
A végkészülékek és a tápellátás túlterheléstől vagy zárlatoktól való védelme érdekében fontos a készülékvédő kapcsolók használata. Különösen több készülék védelme esetén javasoljuk a CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszert, amely kommunikációs interfészeinek köszönhetően megteremti a létesítmény nagyfokú átláthatóságát.
CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer
Készülékvédelem
EMC szűrők
A például a transzformátorból származó elektromágneses zavarok minimalizálása, valamint a tápellátó rendszer összteljesítményének és megbízhatóságának optimalizálása érdekében itt zavarszűrőt használunk.
EMC szűrők
EMC szűrők

PMS az ipari tárolórendszerekben

Az ipari akkumulátoros tárolók és a nagy méretű tárolók kapacitásuk, összetettségük és biztonsági követelményeik szempontjából különböznek egymástól. Az ipari tárolók kisebbek, speciális alkalmazásokhoz valók, és egyszerűbb PMS-sel vannak ellátva. Mindkét rendszert azonban zökkenőmentesen integrálni kell a meglévő infrastruktúrába.

Interaktív kép: Ipari tárolóberendezésekben felhasznált PMS rendszer elvi kapcsolási rajza
Villám- és túlfeszültség-védelem
A T1 típusú túlfeszültség-védelem megvédi a teljesítménymenedzselő rendszert a villámáramok és a váltakozó áramú betáplálásból eredő kapcsolási túlfeszültségek ellen. Itt a SEC termékcsaládba tartozó, dugaszolható, T1 típusú villámáram-levezetőnket javasoljuk.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Villám- és túlfeszültség-védelem
24 V DC tápellátás
A vezérlő vagy a kommunikációs egységek feszültségellátásához használja Ön is a QUINT termékcsalád sok funkciót megvalósító QUINT POWER tápellátását külön UPS modullal.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
24 V DC tápellátás
EMC szűrők
A például a transzformátorból származó elektromágneses zavarok minimalizálása, valamint a tápellátó rendszer összteljesítményének és megbízhatóságának optimalizálása érdekében itt zavarszűrőt használunk.
EMC szűrők
EMC szűrők
Szünetmentes tápellátás
A szünetmentes tápellátás (UPS) garantálja azt, hogy feszültségesés esetén elegendő energia álljon rendelkezésre, például a vezérlő biztonságos leállításához. Azonnal átveszi a csatlakoztatott akkumulátorból való energiaellátást. Az integrált kommunikációs interfészen keresztül az akkumulátor összes üzemi paramétere folyamatosan felügyelhető.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Szünetmentes tápellátás
Akkumulátor
A 24 V DC tápellátás kiesése esetén az akkumulátor megfelelő méretezése határozza meg a lehetséges áthidalási időt a hiba elhárításáig vagy a hálózati tápellátás helyreállásáig. A különböző termékcsaládokhoz különböző technológiájú és kapacitású akkumulátorokat kínálunk. Példánkban itt egy 7 Ah kapacitású ólomakkumulátor használatát javasoljuk.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Akkumulátor
Készülékvédelem
A készülékvédő kapcsolókat annak megakadályozására használják, hogy a készülékek és a tápellátás túlterhelés vagy zárlat miatt kiessenek. A CAPAROC rendszert különösen akkor ajánljuk, ha Ön több készüléket szeretne megvédeni. Kommunikációs interfészeinek köszönhetően ez a rendszer kiválóan kommunikál a QUINT POWER tápellátásokkal.
CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer
Készülékvédelem
Energiamérő készülékek
Az energiamérő készülékek támogatják a teljesítménymenedzselő rendszert az energiafogyasztás pontos mérésében. Azáltal, hogy folyamatosan begyűjtik az olyan paramétereket, mint a feszültség, az áram és a teljesítmény, hozzájárulnak az energiahatékonyság optimalizálásához. A felharmonikusok pontos érzékelése támogatja a rendszerfunkciók működésének garantálását. Az EMpro EEM-MA370 sorozatú energiamérő készülékek alkalmasak erre a célra.
EMpro EEM-MA370
Energiamérő készülékek
Túlfeszültség-védelem jelinterfészekhez
A jel- és adatvezetékek is potenciális lehetőségeket kínálnak a berendezés túlfeszültség miatti megbénítására. Ezért az összes jel- és adatvezetéket is megfelelő túlfeszültség-védelemmel meg kell védeni.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Túlfeszültség-védelem jelinterfészekhez
48 V DC tápellátás
A 48 V-os egyenáramú tápellátás hatékonyságot, rugalmasságot és biztonságot kínál. Csökkenti a teljesítményveszteségeket és sokoldalúan használható, például PoE készülékek, többek között megfigyelő kamerák vagy hálózati routerek tápellátására. A mi ajánlásunk itt az UNO POWER tápellátás.
UNO2-PS/1AC/48DC/240W
48 V DC tápellátás

Megoldások teljesítmény-átalakító rendszerekhez


PCS egy ipari energiatárolóban

A PCS átalakítja az elektromos energiát. Ennek során az akkumulátorok egyenáramát (DC) váltakozó árammá (AC) alakítja a hálózat számára. Az akkumulátorok töltéséhez a folyamat fordítva történik. A PCS vezérli a töltési és kisütési folyamatot, javítja a hálózati stabilitást, és növeli az energiatároló rendszer hatékonyságát.

Interaktív kép: Egy ipari akkumulátoros tároló teljesítményátalakító rendszerének topológiája
DC/DC tápellátás
Az állványba szerelhető, nagy hatásfokú teljesítményelektronika lehetővé teszi az akkumulátoros tároló gazdaságos üzemeltetését. A moduláris és skálázható rendszert optimalizáltuk a nagy feszültségekkel és áramokkal megvalósított egyenáramú töltéshez.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
DC/DC tápellátás
T3 típusú túlfeszültség-védelem
A T3 típusú túlfeszültség-védelem alkalmazása garantálja azt, hogy a tápellátás és az utána elhelyezett összetevők megbízhatóan működnek, és nem károsodnak hirtelen fellépő feszültségcsúcsok esetén sem. Ez megnöveli a készülékek és a teljes AC panel élettartamát.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
T3 típusú túlfeszültség-védelem
AC/DC tápellátás
A 19"-es állványba szerelhető teljesítményelektronika lehetővé teszi az akkumulátoros tároló hatékony töltését és kisütését. A rendszer moduláris, skálázható, és a nagy feszültségű és áramerősségű kétirányú teljesítményátalakításra van optimalizálva. Több modul kombinálásával akár 960 kW-os kimeneti teljesítmény is elérhető.
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI
AC/DC tápellátás
DC túlfeszültség-védelem
A VAL-MB-DC túlfeszültség-védelem garantálja a biztonságos üzemelést a földelt, egypólusú egyenáramú tápellátó rendszerekben. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a helytakarékos és rugalmas telepítést. Ezenkívül a mechanikus-optikai állapotjelző és a távjelző érintkező lehetővé teszi azt, hogy Ön mindig tájékozott legyen a rendszer állapotáról.
VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
DC túlfeszültség-védelem

Megoldások AC panelekhez


AC panel egy nagy méretű tárolórendszerben

Az AC panel az egyenáramot (DC) váltakozó árammá (AC) alakítja át egy hálózati közszolgáltató nagy méretű tárolójában. A panel ezenkívül stabilizálja a hálózati feszültséget és frekvenciát is. Az AC panel felügyeli összes energiaáramlást abból a célból, hogy az energia betáplálását és vételezését mérni lehessen, azok hatékonyságának fennmaradása mellett.

Interaktív kép: Egy nagy méretű tárolórendszerekben használt AC panel topológiája
Villám- és túlfeszültség-védelem
Közvetlenül a transzformátor után egy T1 típusú villámáram-levezető védi az AC panelt a túlfeszültségek által okozott megrongálódástól és kieséstől. Itt a SEC termékcsaládba tartozó, dugaszolható, T1 típusú villámáram-levezetőnket javasoljuk.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Villám- és túlfeszültség-védelem
110 V DC tápellátás
A 110 V DC tápellátáshoz a QUINT családba tartozó egyfázisú tápellátást ajánljuk. A QUINT POWER tápellátás kiválóan alkalmas a 110...125 V DC tartományba eső terhelések tápellátására.
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
110 V DC tápellátás
Készülékvédelem
A készülékvédő kapcsolókat annak megakadályozására használják, hogy a készülékek és a tápellátás túlterhelés vagy zárlat miatt kiessenek. A CAPAROC rendszert különösen akkor ajánljuk, ha Ön több készüléket szeretne megvédeni. Kommunikációs interfészeinek köszönhetően ez a rendszer kiválóan kommunikál a QUINT POWER tápellátásokkal.
CAPAROC készülékvédőkapcsoló-rendszer
Készülékvédelem
24 V DC tápellátás
Redundáns alkalmazásokban a QUINT POWER Plus változatok használatát javasoljuk. Ezek a tápellátások integrált MosFET-csatolásmentesítéssel, az egyenáramú terhelések biztonságos túlfeszültség-védelmével és kiterjedt engedélyezési csomaggal jellemezhetőek, így kiválóan alkalmasak a redundáns kapcsoláshoz a szigorú követelményeket támasztó alkalmazásokban.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
24 V DC tápellátás
Redundanciamodulok
A redundanciamodulok megnövelik a berendezés megbízhatóságát. Hiba esetén szétválasztják a két elékapcsolt tápellátást, és megbízhatóan táplálják a terhelést, ha az egyik tápellátás kiesik. Az Auto Current Balancing Technology megvalósítja a két tápellátás szimmetrikus terheléselosztását, és ezáltal növeli a tápellátó rendszer várható élettartamát.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40
Redundanciamodulok
Túlfeszültség-védelem jelinterfészekhez
Veszélyes túlfeszültségek nemcsak a tápvezetékeken keresztül csatolódhatnak be, hanem a jel- és adatvezetékek is elegendő lehetőséget kínálnak a berendezés túlfeszültség miatti megbénítására. Ezért az összes jel- és adatvezetéket is megfelelő túlfeszültség-védelemmel meg kell védeni. Példánkban a TERMITRAB complete sorozatba tartozó keskeny túlfeszültség-védelmet használjuk.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Túlfeszültség-védelem jelinterfészekhez
Energiamérő készülékek
Ha elszámolásra képes energiamérésekre van szükség, akkor a MID-tanúsítású energiamérők lehetővé teszik az energiaadatok pontos mérését és tárolását az AC panelen. Használja erre Ön is például az EMpro termékcsaládba tartozó, MID szerint engedélyezett energiamérőnket.
EEM-EM377
Energiamérő készülékek
EMC szűrők
A például a transzformátorból származó elektromágneses zavarok minimalizálása, valamint a tápellátó rendszer összteljesítményének és megbízhatóságának optimalizálása érdekében itt zavarszűrőt használunk.
EMC szűrők
EMC szűrők

Megoldások légkondicionáláshoz (HVAC)


HVAC nagy méretű tárolókban

A HVAC-rendszerek (fűtés, szellőzés, légkondicionálás) a nagy akkumulátoros tárolókban elengedhetetlenek a hőmérséklet és a páratartalom szabályozásához, az optimális üzemi feltételek garantálása érdekében. Megakadályozzák a túlmelegedést és a nedvesség okozta károkat, növelik a hatékonyságot, és meghosszabbítják az akkumulátorok élettartamát. Ezenkívül a biztonságot is növelik, mivel csökkentik a tüzek és kiesések kockázatát.

Interaktív kép: Egy nagy méretű energiatároló légkondicionálásának sematikus felépítése
24 V-os tápellátás, max. 2,5 kW
Az akkumulátoros tárolórendszerek szivattyúinak és ventilátorainak tápellátásához a TRIO POWER családba tartozó egyik tápellátást ajánljuk. A közvetlenül falra szerelhető lapos kialakításnak köszönhetően helyet takarít meg a berendezésben, és rugalmas megoldást kínál.
TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
24 V-os tápellátás, max. 2,5 kW
Túlfeszültség-védelem jelinterfészekhez
A jel- és adatvezetékek is sokféle lehetőséget kínálnak a berendezés túlfeszültség miatti megbénítására. Ezért az összes jel- és adatvezetéket is megfelelő túlfeszültség-védelemmel meg kell védeni.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Túlfeszültség-védelem jelinterfészekhez
T3 típusú túlfeszültség-védelem
A T3 típusú túlfeszültség-védelem alkalmazása garantálja azt, hogy a tápellátás, a szivattyúk és a ventilátorok megbízhatóan működnek, és nem károsodnak hirtelen fellépő feszültségcsúcsok esetén sem. Ez megnöveli a készülékek élettartamát.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
T3 típusú túlfeszültség-védelem

A berendezések rendelkezésre állása az akkumulátoros tárolórendszerekben


Termékáttekintés a megbízható energiaellátás választékából

Az akkumulátoros energiatároló rendszerek fontosak az áramingadozások kiegyenlítése és a megújuló energiák hatékony felhasználása szempontjából. Stabilizálják az elektromos hálózatot, és segítenek a csúcsterhelések kezelésében.

Termékeinkkel és megoldásainkkal Ön is garantálhatja azt, hogy akkumulátoros energiatároló rendszerei megbízhatóan és hatékonyan működjenek azáltal, hogy optimálisan használhatja a tápellátás, a védelem és a mérés hármasát az akkumulátoros tárolója szinte valamennyi moduljában. Ezzel aktívan hozzájárul az elektromos hálózat stabilizálásához és a megújuló energiák hatékony felhasználásához.