Japani kehittää sovelluksen CO₂-päästöjen läpinäkyvyyttä varten
Hankkeen tavoite
Vähentääkseen jokapäiväisen elämämme hiilidioksidipäästöjä japanilainen tytäryhtiö on kehittänyt sovelluksen, joka tallentaa päivittäistä ilmastoystävällistä toimintaa ja tekee siitä sisäisesti vertailukelpoista.
Virstanpylväitä
- Sisäinen kysely
- Ulkopuolisen palveluntarjoajan suorittama sovelluskehitys
- Teams-kanavan perustaminen
- Live-kokoukset, joissa keskustellaan ideoista ja toimenpiteistä
Työntekijöiden osallistuminen
Kestävien toimenpiteiden toteuttaminen koko maassa
Kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen ei useinkaan epäonnistu siksi, että niiden tarpeellisuutta ei ymmärrettäisi, vaan siksi, että arvioidaan, etteivät ne ole merkityksellisiä päivittäisten prosessien kannalta. Japanilaiset työntekijät ottivat kuitenkin hyvin nopeasti omakseen tämän hankkeen, koska heidän oma panoksensa ja yhdessä saavutetut onnistumiset olivat konkreettisesti nähtävissä.
Konkreettisesti tapahtui seuraavaa: Myyntitytäryhtiön, johon kuuluu kymmenen toimipistettä, myyntikeskus ja pääkonttori, työntekijät ovat verkostoituneet keskenään sovelluksen avulla ja työskentelevät yhdessä kestävien toimenpiteiden kirjaamiseksi. Päivittäin on kirjattavissa 16 yksinkertaista ilmastoystävällistä toimenpidettä, kuten energian säästäminen luopumalla hissien käyttämisestä tai PET-pullojen ja paperipakkausten kierrättäminen. Nämä tiedot visualisoidaan, jotta jokainen voi tarkkailla niitä ja mitata itseään muihin verrattuna.
Viiden kuukauden kilpailujakson aikana 89 prosenttia (176 henkilöä) työntekijöistä osallistui näihin kampanjoihin. Kaikki viisi ryhmää vähensivät hiilidioksidipäästöjä yli 600 kiloa muuttamalla päivittäistä käyttäytymistään, ja näin koko japanilaisen tytäryhtiön hiilidioksidipäästöt vähenivät yhteensä 7 270 kiloa.
Osallistujat voivat vaihtaa ajatuksia Teams-kanavalla. Kahdessa kaikkien joukkueiden kanssa pidetyssä kokouksessa keskusteltiin vallitsevasta tilanteesta, ja parhaimpia tuloksia saavuttaneet antoivat vinkkejään hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi edelleen. Ryhmänjohtajat kannustivat jäseniään kertomaan tekemistään toimenpiteistä chatin tai sähköpostin kautta tai henkilökohtaisesti. Sovellus näyttää reaaliaikaiset kilpailutiedot, jotta jokainen voi katsella niitä milloin tahansa ja ylläpitää motivaatiotaan.
Haasteen ansiosta vain viidessä kuukaudessa saavutetut hiilidioksidipäästöjen vähennykset ovat osoitus työntekijöidemme intohimosta kestävään tulevaisuuteen.
Yhteyshenkilösi tässä projektissa
Tämä voisi myös kiinnostaa sinua
Energiankulutuksen vähentäminen hollantilaisessa tunnelissa
Tytäryhtiö täyttää hallituksen tavoitteet energiankulutuksen vähentämiseksi.
Sarotlan vuoristomajan energiahuollon uusiminen ja nykyaikaistaminen
Tyypillistä maalle ja hyötyä yhteiskunnalle.
100 puuta 100-vuotiaan yhtiön kunniaksi Puolassa
Yhteisön toiminta ilmaston hyväksi.