QUINT-UPS/24DC/24DC/20/C02 - Uninterruptible power supply
1150036
Tuotetiedot
Interface
IFS (Interface system data port)
Product type
DC UPS
Housing material
Metal
Tuotenumero
1150036
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
100 Kappaletta
Tuoteavain
CMUQ4Y
Tuotekoodi
CMUQ4Y
GTIN
4063151146474
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
804,5 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
600 g
Tullitariffinumero
85371091
Alkuperämaa
CN
ETIM
ETIM 8.0
EC000382
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.