Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Pistoliitettävät COMBI-liittimet

Pistoliitettävät liittimet

Pistoliitettävät COMBI-riviliittimet ovat erityinen hybridiliittimien muoto. Liittimien toisella puolella on standardoitu pistoliitäntäalue ja toisella puolella push-in-, ruuvi-, jousi- tai pikaliitäntätekniikka. Kosketinärjestelmä kestää erityisen hyvin äärimmäisiä tärinöitä. Pistoliitettävät riviliittimet säästävät aikaa erityisesti signaalien ja tehon johdotuksessa.

Go to Product Detail Page for item 3061596
PP-H 6/ 4 - Plug
PP-H 6/ 4 - Plug
3061596

Plug, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 41 A, number of connections: 4, number of positions: 4, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3212022
PP-H 4/ 3 - Plug
PP-H 4/ 3 - Plug
3212022

Plug, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, number of connections: 3, number of positions: 3, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, 1st level connection left, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3212016
PP-H 4/ 2 - Plug
PP-H 4/ 2 - Plug
3212016

Plug, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, number of connections: 2, number of positions: 2, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, 1st level connection left, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3212201
PT 4-TWIN/1P BU - Feed-through terminal block
PT 4-TWIN/1P BU - Feed-through terminal block
3212201

Feed-through terminal block, The max. load current must not be exceeded by the total current of all connected conductors.
Current and voltage are determined by the plug used., nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Push-in / plug connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Go to Product Detail Page for item 3000698
PPC 6/6 - COMBI coupling
PPC 6/6 - COMBI coupling
3000698

COMBI coupling, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 41 A, number of connections: 2, number of positions: 6, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3000695
PPC 6/4 - COMBI coupling
PPC 6/4 - COMBI coupling
3000695

COMBI coupling, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 41 A, number of connections: 2, number of positions: 4, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3211276
PP 2,5/ 1-M GNYE - Plug
PP 2,5/ 1-M GNYE - Plug
3211276

Plug, center element, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 1, number of positions: 1, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, color: green-yellow

Go to Product Detail Page for item 3212620
PP-H 1,5/S/13 - Plug
PP-H 1,5/S/13 - Plug
3212620

Plug, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 13, number of positions: 13, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, color: gray

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmiston käyttö tabletilla

clipx ENGINEER tehokkaaseen suunnitteluun

Suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen

clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoa käyttäen liitinkiskojen, kalustettujen asennuslevyjen ja liitinkoteloiden suunnittelu ja tilaaminen sekä tietojen saumaton siirtäminen valmistukseen on tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin – jokaisella työpaikalla. Älykkäät liitännät ECAD-ohjelmaan sekä Phoenix Contact -sovelluksiin ja -konfiguraattoreihin nopeuttavat suunnittelua.

Edut

  • Yhtenäinen COMBI-pistokevyöhyke mahdollistaa liitäntätekniikan vapaan valitsemisen
  • 41 A:n nimellisvirta ja 1 000 V:n nimellisjännite voidaan toteuttaa käyttämällä laadukkaita pistokoskettimia
  • Kosketussuojattu malli takaa turvallisuuden
  • Yksilölliset koodausmahdollisuudet estävät virhekytkennät
  • Itsekalustettavat pistokkeet tuovat täydellistä joustavuutta

Uudet tuotteet

Push-x-tekniikalla varustetut pistoliitettävät riviliittimet DIN-kiskolla

Pistoliitettävät riviliittimet push-x-liitännällä

Helppo kytkentä COMBI-pistokkeilla ja push-x-liitännällä

COMBI-pistokealueella ja push-x-liitännällä varustetut pistoliitettävät riviliittimet mullistavat johdotuksen. Lisää tehokkuutta vaivattomalla johdotuksella kytkentäkaapissa push-x-liitännän avulla ja yhdistä kenttätaso esiasennetuilla COMBI-pistokkeilla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Liitäntätekniikka 1: push-x-liitäntä
  • Liitäntätekniikka 2: COMBI-pistokealue
  • Nimellispoikkipinta: 2,5 mm²
  • Johdinpoikkipinnat: 0,5–4 mm²
  • 20 AWG...12 AWG (muunnettu IEC:n mukaan)
  • Virta: 24 A
  • Jännite: 800 V

Edut

  • Hyvä käyttömukavuus kaikille johdintyypeille suorapistotekniikan ansiosta, joka ei vaadi voimaa tai työkaluja
  • Erittäin nopea pääteholkittomien taipuisien johtimien liitäntä
  • Intuitiivinen liitäntä kytkentäpisteen visuaalisen ja tuntohavaintoon perustuvan palautteen ansiosta
  • Johtimet on nopea irrottaa kytkentäpisteen lukitusmekanismin ansiosta
  • Täysi joustavuus jopa 15-nastaisten konfiguroitavien ja vakiomuotoisten COMBI-pistokkeiden ansiosta

Pistoliitettävät COMBI-riviliittimet

COMBI-liitäntäjärjestelmä mahdollistaa sovelluksen aikaa säästävän ja modulaarisen kokoonpanon. Olennainen tunnusmerkki on yhtenäiseksi suunniteltu pistokevyöhyke, joka on vähintään yhdellä sivulla perusliittimiä. COMBI-pistokkeita on saatavana viputoimisella push-in-, push-in-, jousivoima-, pikaliitäntä- ja ruuviliitäntätekniikalla varustettuina. Liitäntäjärjestelmää, jonka nimellisarvot ovat jopa 41 A ja 1 000 V, voidaan käyttää signaali- ja tehojohdotukseen. Samalla järjestelmä kestää erittäin voimakasta tärinää. Sekä liittimet että pistokkeet on suunniteltu niin, että niitä on turvallista koskettaa.

Kaapelointivaihtoehdot COMBI-liitäntäjärjestelmällä

Pistoliitettävät ratkaisut ovat välttämättömiä nykysovelluksissa aina kytkentäkaapeista kokonaisiin järjestelmiin. Tässä COMBI-liitäntäjärjestelmä tarjoaa käyttäjälle rajatonta joustavuutta. COMBI-liitäntäjärjestelmä tarjoaa aina täydellisen ratkaisun kytkentäkaapin sekä teho- ja ohjauskomponenttien syötöstä aina hajautettujen järjestelmäosien nopeaan asennukseen saakka. Järjestelmällä on lukuisia etuja. Kytkentäkaapin sisäiset pistokeliitettävät komponentit voidaan asentaa ja myös irrottaa nopeasti ja helposti. Liitäntäjärjestelmä voidaan yhdistää myös kaapeleiden CES-läpivientijärjestelmään.

Pistoliitettävä COMBI-riviliitinjärjestelmä

Pistoliitettävä COMBI-riviliitinjärjestelmä

Pistoliitettävät riviliittimet

Kytkentäkoteloista kokonaisiin järjestelmiin – pistoliitettävät ratkaisut ovat välttämättömiä nykysovelluksissa. Pistoliitettävä liitäntäteknikka on sisällytetty erilaisiin liitinversioihin. Niitä ovat mm. läpivientiliittimet, suojajohdinliittimet, monijohdinliittimet, monikerrosliittimet, miniliittimet sekä mittausmuuntimen erotusliittimet. Riviliittimet, joissa on pistoliitäntä, ovat osa CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmää, joten niissä on vakioidut siltaus-, testaus- ja merkintätarvikkeet.

Pistoliitettäviä riviliittimiä ja erilaisia COMBI-pistokkeita

Pistoliitettävät riviliittimet ja COMBI-pistokkeet

COMBI-pistokkeet

COMBI-pistokkeet tarjoavat maksimaalisen joustavuuden ja tehokkuuden. Jopa 15-napaiset ja erilaiset liitäntätekniikat, kuten puristus-, viputoiminen push-in-, push-in-, ruuvi- ja jousivoimaliitäntä, sopivat täydellisesti kaikkiin sovelluksiin. Yhdessä pistoliitettävien COMBI-liittimien kanssa pistokkeet mahdollistavat sekä standardoitujen että erilaisten liitäntätekniikoiden käytön samassa riviliittimessä.

Saatavilla on myös itse kokoonpantavia vaihtoehtoja, jotka voit koota helposti konfiguraattorin avulla.

Itsekalustettavat pistokkeet

Itsekalustettavat pistokkeet

COMBI-liittimien, -kytkimien ja -seinämäläpivientien konfiguraattori

Kokoa yksilöllinen ratkaisusi konfiguraattorin avulla. Konfiguraattorin avulla voidaan koota helposti ja intuitiivisesti erilaisista COMBI-liittimistä, -liittimistä ja -seinämäläpivienneistä koostuvia räätälöityjä ratkaisuja.
Konfiguraattorin avulla voit myös integroida sopivia lisätarvikkeita, kuten vedonpoistimia, salpoja tai merkintämateriaalia.

COMBI-pistokkeilla varustetut pistoliitettävät liittimet ja niiden lisätarvikkeet

Pistoliitettävän COMBI-järjestelmän lisätarvikkeet

Pistoliitettävän COMBI-järjestelmän lisätarvikkeet

Vakiomuotoisten CLIPLINE complete -lisätarvikkeiden lisäksi COMBI-järjestelmään on saatavana myös valinnaisia lisätarvikkeita, jotta eri pistokkeet voidaan integroida optimaalisesti kulloiseenkin ratkaisuun. Tämä sisältää seuraavat lisätarvikkeet:

  • Lukitukset tärinänkestävää liitäntää varten
  • Johtimien vedonpoistajat
  • Kaapelikotelot ja nurjahdussuojat, jotka estävät johtimien taittumisen

Joitakin lisätarvikkeita voidaan yhdistellä.

Jatkoliitin push-in-liitännällä

Jatkoliitin push-in-liitännällä

Jatkoliittimet

Jatkoliittimet (PPC...) mahdollistavat kaapeleiden helpon jatkamisen ja seinämäläpivientien helpon toteuttamisen. Lisäksi liittimet voidaan asentaa sekä NS 15- että NS 35 -DIN-kiskoihin integroidun duo-jalan ansiosta. Liittimiä on saatavana sekä yksittäisenä tuotteena että modulaarisena versiona. Kuten COMBI-pistokkeet, myös modulaariset versiot voidaan koota modulaarisesti erilaisista yksittäisistä levyistä. On kuitenkin huomattava, että modulaariset liittimet eivät koostu L-, M- ja R-pistokkeista, vaan ainoastaan tarvittavasta määrästä L-pistokkeita ja yhdestä päätysuojuksesta.

COMBI-seinämäläpivienti

Seinämäläpivienti

Seinämäläpiviennit

Tehokkaat seinämäläpiviennit voidaan toteuttaa kiinnittämällä SSL-seinämäläpivienti vakioliittimeen. Seinämäläpivienti työnnetään aukkoon, ja se lukittuu automaattisesti. Jatkoliittimet SC 2,5 ja SC 4 voidaan kiinnittää turvallisesti seinämäaukkoihin seinämäläpivientien avulla. Seinämäläpivientejä voidaan käyttää 0,8–3 mm:n levypaksuuksille. COMBI-pistokkeiden tapaan myös seinämäläpiviennit voidaan koota modulaarisesti erilaisista yksittäisistä levyistä.

COMBI-perusosa kiinnitettynä piirikortille

COMBI-perusosa

COMBI-perusosa piirikorttiin

COMBI-perusosa sisältää samaan linjaan kiskoasennettavan piirikorttiliitännän. Pistoliitettäviä ratkaisuja voidaan näin toteuttaa samalla pistokkeella yhtenäisesti DIN-kiskosta laitteeseen saakka.

Kolmiulotteiset signaalinjakajat

Kolmiulotteiset signaalinjakajat

Kolmiulotteiset signaalinjakajat

PT 2,5-4L -nelikerrosliittimillä ohjausten ja järjestelmäosien signaaleja voidaan ristikytkeä ahtaassakin tilassa. Erilaiset siltausmahdollisuudet liitinkiskossa sekä ristikytkentämahdollisuudet vapaasti kalustettavissa, nelinapaisissa pistokkeissa mahdollistavat kompaktit, kolmiulotteiset signaalinjakajat.

Riviliittimien tuote-esitteet

Riviliittimien tuote-esitteet

Ladattavat tiedostot

Riviliitinesitteet
Haluatko saada esitemateriaalia pistoliitettävistä riviliittimistämme? Seuraavassa on tuote-esitteemme ja laatuesitteemme riviliittimistä.