EO-K/UT/LED
-
Socket
0804115
Socket, with light indicator, Pin connector pattern type K, color: gray, for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting, standards/specifications: SR 107-2-D1, Country marking: Denmark
Tuotetiedot
General | |
Note | The nominal current does not apply for fuse versions. In this case, the current is determined by the fuse. |
Product type | Socket |
Country ID | Denmark |
Status display | yes |
Width | 45 mm |
Height | 75 mm |
Depth | 59.2 mm |
Depth on NS 35/7,5 | 60 mm |
Depth on NS 35/15 | 67.5 mm |
Hole diameter | 4.4 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Insulating material | PA |
Contact material | CuZn38 |
Static insulating material application in cold | -60 °C |
Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
Type of plug | Pin connector pattern type K |
Oscillation/broadband noise | |
Specification | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spectrum | Long life test category 2, bogie-mounted |
Frequency | f1 = 5 Hz to f2 = 250 Hz |
ASD level | 6.12 (m/s²)²/Hz |
Acceleration | 3.12g |
Test duration per axis | 5 h |
Test directions | X-, Y- and Z-axis |
Result | Test passed |
Shocks | |
Specification | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Pulse shape | Half-sine |
Acceleration | 30g |
Shock duration | 18 ms |
Number of shocks per direction | 3 |
Test directions | X-, Y- and Z-axis (pos. and neg.) |
Result | Test passed |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
Standards | |
Standards/regulations | SR 107-2-D1 |
Mounting type | for mounting on a DIN rail in the service interface or direct mounting |
Tuotenumero | 0804115 |
Pakkausyksikkö | 5 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 5 Kappaletta |
Tuoteavain | BE761B |
Tuotekoodi | BE761B |
GTIN | 4055626226484 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 72,66 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 72,66 g |
Tullitariffinumero | 85366990 |
Alkuperämaa | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
SCIP | c9cac11e-deaa-4e2b-979f-f1f6797de173 |
Yhteensopivat tuotteet
-
UC-TMF 16 - Marker for terminal blocks 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Zack Marker strip, flat 0827464
-
EO-SI-FRAME - Adapter plate 0804522
-
SI-M1A - Mounting frame 1404493
-
SI-M1B - Mounting frame 1404494
-
SI-M1A-GL - Mounting frame 1407592
-
SI-M1B-GL - Mounting frame 1407593
-
SI-M1A-ML - Mounting frame 1407588
-
SI-M1B-ML - Mounting frame 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Mounting frame 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Mounting frame 1656495
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa