SAC-4P-M8MS/15,0-680 FDP
-
Sensor/actuator cable
1096053
Sensor/actuator cable, 4-position, PVC, gray, shielded, Plug straight M8, on free cable end, cable length: 15 m, Foil shielding plus drain wire
Tuotetiedot
| Application | Standard, U.S. cables |
| Number of positions | 4 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | yes |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.2 Nm (M8 connectors) |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M8 |
| Connection 2 | |
| Type | free cable end |
| Cable length | 15 m |
| Mittapiirros |
|
| Cable weight | 26.04 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Number of positions | 3 |
| Shielded | yes |
| AWG signal line | 24 |
| Wire diameter incl. insulation | 1.12 mm ±0.03 mm |
| External cable diameter | 4.17 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | gray |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC (Signal line) |
| Single wire, color | brown, blue, black |
| Type of pair shielding | Plastic-coated aluminum foil, aluminum side inside |
| Overall twist | Conductors, fillers, and drain wire are twisted with left-hand lay |
| Max. conductor resistance | max. 80.2 Ω/km (20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Minimum bending radius, flexible installation | 8 x D |
| Smallest bending radius, movable installation | 34 mm |
| Flame resistance | FT4 |
| Other resistance | UV resistant |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, flexible installation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Standard designation | M8 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-104 |
| Tuotenumero | 1096053 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 25 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | AF1IEF |
| Tuotekoodi | AF1IEF |
| GTIN | 4055626930046 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 22,22 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 22,22 g |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa