Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP - Safety relays
2700570

Safety relay for emergency stop, safety doors and light grids up to SIL 3, Cat. 4, PL e, 1 or 2-channel operation, automatic or manual, monitored start, 3 enabling current paths, US = 24 V DC, pluggable Push-in terminal block

Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Up to Cat. 4/PL e in accordance with EN ISO 13849-1, SIL 3 in accordance with EN IEC 62061
Low housing width of just 12.5 mm
2 channel control
3 enabling current paths, 1 digital signal output
Manually monitored and automatic activation in a single device