Logiikkamoduulit – erittäin kompakti ohjaus ja kytkentä

Ohjelmoitavat logiikkamoduulit

Logiikkamoduulien markkinoilla PLC logic -logiikkarelejärjestelmä yhdistää ensimmäistä kertaa logiikka-, interface- ja kenttäliitäntätasot yhteen ratkaisuun. Näin I/O-signaaleja voidaan kytkeä ja ohjata vain yhdellä kompaktilla järjestelmällä. Yhdistä logiikkamoduuli tarpeen mukaan sopiviin rele- ja analogiamoduuleihin. Modulaarinen rakenne mahdollistaa useita käyttökohteita.

Logiikkamoduulit: Järjestelmä lyhyesti

Logiikkamoduulit: Logiikkarelejärjestelmän komponentit

Logiikkamoduulit: Logiikkarelejärjestelmän komponentit

Erilaisten moduulien valinnalla järjestelmää voidaan laajentaa joustavasti. Siten perusmoduulin lisäksi saatavana on myös laajennusmoduuleja monimutkaisia tehtävärakenteita varten. Jokaiselle logiikkamoduulille voidaan valita vapaasti kahdeksan PLC-INTERFACE-liitintä. Mittaa ja kytke jopa 48 I/O-signaalia yhdellä perusmoduulilla ja kahdella laajennusmoduulilla.

1. Perusmoduuli
PLC logic käsittelee yhdellä perusmoduulilla 16 I/O-signaalia vain 50 mm:n leveydellä.

2. Laajennusmoduulit
Yhteys perus- ja laajennusmoduulin välille muodostetaan ilman työkaluja integroidulla pistoliittimellä.

3. Muistiyksikkö
Ohjelmien tallennus tai siirto muihin laitteisiin.

4. Releet- ja analogiset moduulit
Modulaarinen rakenne sekä erilaiset rele- ja analogiamoduulit mahdollistavat kanavakohtaisen kalustuksen.

5. PLC logic -sovellus
Helppo ja nopea parametrointi ja valvonta iOS- ja Android-sovelluksen avulla. Sovellus ja siihen kuuluva Bluetooth-adapteri mahdollistavat nopean ja langattoman pääsyn prosessidataan.

Ohjausreleiden edut

  • Hyvä käytettävyys pistoliitettävillä kytkentäelementeillä
  • Yhdisteltävissä joustavasti: kalusta jokainen kanava releineen tai analogisine moduuleineen yksilöllisesti tuloksi tai lähdöksi - sovelluksen vaatimusten mukaan
  • Push-in-tekniikka ja anturi- tai toimilaitejohdotuksen erikoisversiot tekevät johdotuksesta tehokasta
  • Projektien helppo toteutus helppokäyttöisellä ohjelmistolla
  • Langaton ohjaus ja valvonta Bluetooth-adapterilla ja PLC logic -sovelluksella
  • Ohjelmoitava logiikkarelejärjestelmä on osa COMPLETE line -järjestelmää
Etäliittymä - PLC-INTERFACE Ethernet-yhdyskäytävä asennettuna DIN-kiskoon ja verkkologotukset

Etärelejärjestelmä verkkoyhteydellä Hajautettu ratkaisu yksinkertaisiin sovelluksiin, joissa on pieni tai kohtalainen määrä kanavia.

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: modulaarinen etäliittymä yksinkertaisiin sovelluksiin, joissa on enintään 56 IO-kanavaa. Tuo releesi joustavasti verkkoon moniprotokollaliitännän avulla. Hyödy suuresta joustavuudesta ja intuitiivisesta integroinnista yleisten ohjausohjelmistojen yhteensopivuuden ansiosta.