Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SPTA 1,5/ 4-3,81 - PCB terminal block
1751493

Printed circuit board terminal, nominal current: 17.5 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions per row: 4, product range: SPTA 1,5/, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.4 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: packed in cardboard. Suitable for CAT5

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Satisfies CAT5 requirements in accordance with EN 50173 and ISO/IEC 11801