Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SPT-THR 1,5/ 4-V-5,0 P20 R56 - PCB terminal block
1823434

Printed circuit board terminal, nominal current: 17.5 A, rated voltage (III/2): 320 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions per row: 4, product range: SPT 1,5/..-V-THR, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: THR soldering / wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: black, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 2 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: 56 mm wide tape. Suitable for CAT5

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Satisfies CAT5 requirements in accordance with EN 50173 and ISO/IEC 11801