Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Suojaus- ja ohjaustekniikan koestuspistokejärjestelmät
FAME on innovatiivinen, modulaarinen koestuspistokejärjestelmä mittaus- ja koestustehtäviin keski- ja suurjännitteisten kytkentälaitteistojen suojaustekniikassa. Koestuspistokejärjestelmissä yhdistyvät monimutkaiset kytkentätoiminnot virran- ja jännitteenmuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien toimintatestausta varten. Manuaaliset koestustehtävät voidaan nyt suorittaa automatisoidusti, turvallisesti ja aikaa säästäen.
Blind plug, number of positions: 23, color: gray
Test plug, number of positions: 2, color: gray
Blind plug, pitch: 8.2 mm, width: 65.2 mm, height: 72.9 mm, number of positions: 3, color: gray, mounting type: Insertion in base strip
Test plug, number of positions: 3, color: gray
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, number of positions: 11, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Test terminal strip, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of connections: 10, number of positions: 5, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray
Test terminal strip, 3 pcs., nom. voltage: 400 V, number of connections: 20, number of positions: 10, connection method: Ring cable lug, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, mounting type: Panel mounting, color: gray
Test plug, number of positions: 18, color: gray
FAME-konfiguraattori
Modulaarisen FAME-koestuspistokejärjestelmän konfiguraattori
Konfiguroi yksilölliset FAME-koestuspistokejärjestelmät, joiden avulla virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien toiminnan testaus on nopeaa ja helppoa.
Edut
- Helppo ja aikaa säästävä kytkentätoimenpiteiden toiminnallisen yhdistelmän ansiosta
- Maksimaalista turvallisuutta virtamuuntajan edeltävällä ja automaattisella oikosululla
- Taloudellisuutta käyttötarkoituksen mukaisella, modulaarisella rakenteella ja standardoitujen lisätarvikkeiden käytöllä
- Kompaktit koestusrimat ja lomittain asennetut koestusholkit säästävät tilaa
- Joustava: vapaasti valittavissa seinä- tai asennuskiskoasennus sekä standardoitujen CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeiden käyttö
- Turvallinen käyttäjälle integroidun kosketussuojan ansiosta
- Selkeä: suuripintaiset merkintämahdollisuudet ja varmasti tunnistettavat kytkentätilat
FAME-koestuspistokejärjestelmät Oikea ratkaisu jokaiseen tehtävään
Yhä useampia kytkentälaitteistoja ja liitäntöjä pitää tarkastaa säännöllisesti. FAME-koestuspistokejärjestelmät mahdollistavat näiden lisäkoestustöiden suorittamisen aikaa ja kustannuksia säästäen. Koestuspistokejärjestelmät kokoavat monimutkaisia kytkentätapahtumia yhteen toiminnallisesti.
Yleiskatsaus FAME-koestuspistokejärjestelmistä
Yleiskatsaus FAME-koestuspistokejärjestelmistä
FAME 1-koestuspistokejärjestelmä
FAME 1 yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät toimintatestejä varten yksittäisiin, kompakteihin ja tilaa säästäviin lohkoihin. Järjestelmä käyttää sulkeutuvan koskettimen periaatetta. Käyttöpistoke on siksi tarpeen normaalikäytössä. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun. Järjestelmä on varustettu kytkentäkaapin sisäpuolella ruuviliitännöillä tai push-in-liitännöillä. Asennusta varten koestusrima vain ruuvataan seinämäaukkoon. Järjestelmä on saatavana valinnan mukaan vakiopistokkeella tai kompaktilla pistokkeella. Tilan tunnistusta varten on lisäksi saatavana versioita, joissa on apukosketin (AUX).
FAME 2-koestuspistokejärjestelmä
Käyttöpistokkeeton FAME 2 -koestuspistokejärjestelmä yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät toimintatestejä varten yhteen kompaktiin ja tilaa säästävään lohkoon. Tätä varten kytkentäpisteet voidaan konfiguroida ennakolta pistokkeen kosketinkielekkeiden avulla. Järjestelmä käyttää avautuvan koskettimen periaatetta. Koestuspistokkeen pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun. Järjestelmä on FAME 1:n tapaan saatavana ruuvi- ja push-in-versiona. Asennusta varten järjestelmä voidaan kiinnittää seinämäaukkoon tai erityisten koestusrimojen ansiosta DIN-kiskoon. FAME 2 on saatavana valinnaisesti vakiopistokkeella tai kääntökahvallisella pistokkeella, jossa on määritetyt lukitusasennot. Tilan tunnistusta varten on lisäksi saatavana versioita, joissa on apukosketin (AUX).
FAME 3-koestuspistokejärjestelmä
Käyttöpistokkeeton FAME 3 -koestuspistokejärjestelmä yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät toimintatestejä varten yhteen kompaktiin ja tilaa säästävään lohkoon. Järjestelmä käyttää avautuvan koskettimen periaatetta. Koestusriman pistosillat varmistavat muuntimen automaattisen oikosulun. FAME 3 -järjestelmässä on rengaskaapelikenkäliitäntä kytkentäkaapin sisäpuolella. Asennusta varten järjestelmä voidaan kiinnittää seinämäaukkoon. Järjestelmä on saatavana valinnan mukaan vakiopistokkeella, kompaktilla pistokkeella tai kääntökahvallisella pistokkeella, jossa on määritetyt lukitusasennot. Tilan tunnistusta varten on lisäksi saatavana versioita, joissa on apukosketin (AUX).
FAME 3 RACK -koestuspistokejärjestelmä
Käyttöpistokkeeton FAME 3 RACK -koestuspistokejärjestelmä yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät toimintatestejä varten yhteen kompaktiin ja tilaa säästävään lohkoon. Tätä varten kytkentäpisteet voidaan määrittää ennakolta modulaarisessa koestusrimassa. Järjestelmä käyttää avautuvan koskettimen periaatetta. Käyttöpistoketta ei tarvita. FAME 3 RACK -järjestelmässä on rengaskaapelikenkäliitäntä ja hukkumattomat ruuvit kytkentäkaapin sisäpuolella. Asennusta varten järjestelmä voidaan kiinnittää seinämäaukkoon tai 19" räkkiin. FAME 3 RACK -järjestelmän modulaarisuuden ansiosta koestusrimat voidaan toteuttaa kahdesta neljään korkeusyksiköllä, joissa on eri napaluvut. Järjestelmä on saatavana kääntökahvallisella pistokkeella, jossa on määritetyt lukitusasennot. Tilan tunnistusta varten on lisäksi saatavana versioita, joissa on apukosketin (AUX).
FAME 3 SL -koestuspistokejärjestelmä
FAME 3 SL -koestuspistokejärjestelmä
FAME 3 SL on kompakti versio FAME 3 -järjestelmästä. FAME 3 SL yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kompleksit kytkennät toimintatestejä varten yksittäisiin, erivärisiin ja tilaa säästäviin lohkoihin. Järjestelmien toimintatapa on pitkälti samanlainen. Muutoin ne eroavat vain koestusriman asennuksen ja koestuspistokkeen käsittelyn osalta.
Tuote-esite Koestuspistokejärjestelmät
Ladattavat tiedostot
Haluatko painettua materiaalia koestuspistokejärjestelmistämme? Seuraavassa on tuote-esitteemme koestuspistokejärjestelmistä. Tästä saat yleiskuvan erilaisista koestuspistokejärjestelmistä ja voit tutustua mittausmuuntimen erotusliittimien valikoimaan.