Suojaus- ja ohjaustekniikan koestuspistokejärjestelmät

Suojaus- ja ohjaustekniikan koestuspistokejärjestelmät

FAME on innovatiivinen, modulaarinen koestuspistokejärjestelmä mittaus- ja koestustehtäviin keski- ja suurjännitteisten kytkentälaitteistojen suojaustekniikassa. Koestuspistokejärjestelmissä yhdistyvät monimutkaiset kytkentätoiminnot virran- ja jännitteenmuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien toimintatestausta varten. Manuaaliset koestustehtävät voidaan nyt suorittaa automatisoidusti, turvallisesti ja aikaa säästäen.

Go to Product Detail Page for item 3069051
UTWE 6/6+1 - Plug-in test socket
UTWE 6/6+1 - Plug-in test socket
3069051

Plug-in test socket, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of connections: 14, number of positions: 7, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray

FAME-konfiguraattori

FAME-konfiguraattori

Modulaarisen FAME-koestuspistokejärjestelmän konfiguraattori

Konfiguroi yksilölliset FAME-koestuspistokejärjestelmät, joiden avulla virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien toiminnan testaus on nopeaa ja helppoa.

Uudet tuotteet

FAME LPIT -koestuspistokejärjestelmän koestuspistoke ja koestusrima

FAME LPIT

Koestuspistokejärjestelmä piensignaaliantureille

FAME LPIT mahdollistaa piensignaaliantureiden testaamisen HV- ja MV-kytkentälaitteistoissa. Koestusrima tarjoaa täyden pääsyn kaikkiin RJ45-suojalaiteliitännän kahdeksaan merkinantokoskettimeen, jolloin virran, jännitteen ja taajuuden lisäksi voidaan mitata myös verkon laatua.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Koestuspistoke MV/HV: toisiopuolella erotettu signaalin syöttö RJ45:n kautta
  • Testattavuus standardin IEC 61869-10 mukaisesti
  • MV-koestusrima: erilliset U/I-anturitulot
  • Johdinliitäntä: RJ45
  • HV-koestusrima: kiinteästi johotetut U/I-anturiliitännät
  • Johdinliitäntä: jäykkä/joustava: 0,2 mm² ... 4 mm²

Edut

  • Täysi pääsy anturin kaikkiin kahdeksaan signaaliin (perustuu RJ45-liitäntään)
  • Ei ylimääräistä suojauksen johdotusta, koska metallipainevaletussa kotelossa on erillinen suojakosketin
  • Testikohtaista johdotusaikaa ei tarvita
  • Nopea ja toistettava testitilanteiden luominen useiden johtojen testausta varten
  • Erittäin turvallinen, koska kaapin ovet pysyvät suljettuina reletestauksen aikana

FAME-koestuspistokejärjestelmät Monimutkaiset testausprosessit. Yksinkertainen liitos.

FAME muuttaa monimutkaiset testausprosessit standardoiduksi ja turvalliseksi liitäntätoimenpiteeksi. Kiinteästi asennettu koestusrima on kytketty laitteiston asiaankuuluviin virta-, jännite- ja signaalipiireihin. Kun koestuspistoke kytketään, testiin tarvittavat kytkentätilat muodostuvat automaattisesti ja oikeassa järjestyksessä. Tämän ansiosta testauslaitteet voidaan kytkeä nopeasti, turvallisesti ja toistettavasti ilman, että olemassa olevaan laitteiston johdotukseen tarvitsee puuttua. Tämä vähentää tarkastustarvetta, parantaa toiminnan turvallisuutta ja minimoi virheellisen käytön riskin.

FAME LPIT Koestuspistokejärjestelmä piensignaaliantureille

FAME LPIT on kehitetty erityisesti nykyaikaisten matalatehoisten mittarimuuntajien (LPIT) testaamiseen keski- ja korkeajännitteisissä kytkinlaitteistoissa. Järjestelmä mahdollistaa turvallisen pääsyn kaikkiin olennaisiin anturisignaaleihin ilman, että laitteiston johdotukseen tarvitsee puuttua. Tällä tavoin FAME LPIT tukee siirtymistä digitalisoituihin sähköverkkoihin ja älykkäisiin suojajärjestelmiin.

Erityisominaisuudet

  • Kehitetty erityisesti LPIT-antureille ja digitaaliselle suojaustekniikalle
  • Pääsy suojalaitteen liitännän kaikkiin RJ45-signaalikontakteihin
  • Kestävä, sähkömagneettisesti suojattu metallikotelo
  • Ihanteellinen keski- ja korkeajännitesovelluksiin
  • Tukee verkko- ja verkon laatutietojen analysointia

FAME 3 RACK Maksimaalinen jousto 19 tuuman kytkentäkaapeille

FAME 3 RACK on kehitetty käytettäväksi 19 tuuman kytkentälaitteistoissa, ja se tarjoaa erityisen suuren liitäntätiheyden sekä samalla helpon johdotuksen. Modulaarinen rakenne mahdollistaa monimutkaisten testaustehtävien suorittamisen yhdellä ainoalla koestuspistokella eri sovelluksissa.

Erityisominaisuudet

  • Suunniteltu erityisesti asennettavaksi 19 tuumaisiin telineisiin
  • Jopa 25 napaa koestusriman riviä kohti
  • Määritettävä kytkentäjärjestys suoraan koestusrimassa
  • Kääntökahvainen koestuspistoke, jossa on määritellyt lukitusasennot
  • Saatavana valinnainen tilakontakti etävalvontaa varten
  • Mallit, joissa johdot syötetään toiselta tai molemmilta puolilta
FAME 3 SL -koestuspistokejärjestelmä

FAME 3 SL Kompakti ratkaisu vakiintuneisiin testaustehtäviin

FAME 3 SL tarjoaa FAME 3 -tuoteperheen edut erityisen tilaa säästävässä rakenteessa. Tämä kompakti koestuspistokejärjestelmä sopii erinomaisesti sovelluksiin, joissa testausvaatimukset on määritelty tarkasti ja joissa tärkeimpiä tekijöitä ovat pieni napamäärä ja vähäinen tilantarve.

Erityisominaisuudet

  • Erittäin kompakti rakenne
  • Saatavana 4- tai 6-napaisena
  • Käyttöpistoketta ei tarvita
  • Lukittuva kompaktipistoke takaa turvallisen käytön
  • Ihanteellinen, kun asennustilaa on rajoitetusti

FAME 3 Monipuolinen suojatarkastusten standardi

FAME 3 on yleiskäyttöinen ratkaisu keski- ja suurjännitteisten kytkinlaitteistojen testaus- ja huoltotehtäviin. Järjestelmä yhdistää suuren joustavuuden ja intuitiivisen käytön, ja se soveltuu monenlaisiin virtamuuntajien ja jännitemuuntajien käyttösovelluksiin.

Erityisominaisuudet

  • Yleiskäyttöinen koestuspistokejärjestelmä suojareleiden testaukseen
  • Modulaarinen rakenne, 4–20 napaa
  • Automaattinen muuntajan oikosulku koestusrimassa
  • Saatavana kääntökahvalla varustettu tai kompakti pistoke
  • Konfiguroitavissa verkossa yksilöllisiin käyttötarkoituksiin

FAME 2 Maksimaalinen joustavuus konfiguroitavalla koestuspistokkeella

FAME 2 erottuu ainutlaatuisella kytkentälogiikallaan. Koko testaussekvenssi toteutetaan yksilöllisesti konfiguroitavalla koestuspistokeella. Tämän ansiosta monimutkaiset kytkentäsekvenssit voidaan toteuttaa yhdellä koestusrimalla.

Erityisominaisuudet

  • Kytkentäjärjestys määritetään koestuspistokkeen avulla
  • Viivästetty kosketus eripituisten kontaktien avulla
  • Jopa 25 PoL:ia voidaan toteuttaa
  • Voidaan asentaa kytkentäkaapin oveen tai DIN-kiskoon
  • Sopii erityisen hyvin yksilöllisiin testipiireihin

FAME 1 Käyttöpistokkeella

FAME 1 on alkuperäinen FAME-koestuspistokejärjestelmä, ja se eroaa perustavanlaatuisesti kaikista muista malleista sulkeutumisperiaatteellaan. Normaalikäytössä käytetään käyttöpistoketta, minkä ansiosta järjestelmä sopii erityisen hyvin perinteisiin suojaustestausta.

Erityisominaisuudet

  • Ainoa FAME-järjestelmä, jossa on käyttöpistoke
  • Sulkeutumisperiaate (N/O) avautumisperiaatteen sijaan
  • Automaattinen muuntajan oikosulku koestusrimassa
  • Saatavilla on kompakti- ja vakioliittimiä
  • Käytännössä hyväksi todistettu ratkaisu perinteisiin suojaussovelluksiin
Tuote-esite Kostuspistokejärjestelmät ja mittausmuuntajaerotusliittimet

Tuote-esite Koestuspistokejärjestelmät

Ladattavat tiedostot

Haluatko painettua materiaalia koestuspistokejärjestelmistämme? Seuraavassa on tuote-esitteemme koestuspistokejärjestelmistä. Tästä saat yleiskuvan erilaisista koestuspistokejärjestelmistä ja voit tutustua mittausmuuntimen erotusliittimien valikoimaan.