UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20240415| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 600 V | 23 A | |||
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425-20240415| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 23 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 23 A | |||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | |||