SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 VPE50
   - 
  Control cabinet feed-through
    
      1448687
      
      
    
  
      Sensor/actuator control cabinet feed-through, male to female, 8-pos., M12, shielded, bipolar/screw mounting with M16 thread
Tuotetiedot
| Notes on operation | The electrical and mechanical data specified assume that the connector pair is correctly locked and mounted. If the connector is unlocked and if there is a danger of contamination, the connector must be sealed using a protective cap > IP54. Influences arising from litz wires, cables or PCB assembly must also be taken into consideration. | 
| Mounting type | Bipolar mounting (M16 x 1,5) | 
| Tightening torque | 3 Nm ... 4 Nm (Installation-side) | 
| Product type | Circular connectors (device side) | 
| Number of positions | 8 | 
| Shielded | no | 
| Coding | A | 
| Thread type | M12 | 
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II | 
| Degree of pollution | 3 | 
| Flammability rating according to UL 94 | HB | 
| Seal material | FKM | 
| Contact material | CuZn | 
| Contact surface material | Au | 
| Contact carrier material | PA 6.6 | 
| Material for screw connection | Brass, nickel-plated | 
| Rated surge voltage | 0.8 kV | 
| Contact resistance | ≤ 3 mΩ | 
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ | 
| Nominal voltage UN | 30 V | 
| Nominal current IN | 2 A | 
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | > 100 | 
| Connection 1 | |
| Head design | Pin | 
| Head cable outlet | straight | 
| Head thread type | M12 | 
| Head locking type | Screw locking mechanism | 
| Coding | A | 
| Connection 2 | |
| Head design | Socket | 
| Head cable outlet | straight | 
| Head thread type | M12 | 
| Coding | A | 
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP67 | 
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 85 °C (Plug / socket) | 
| Ambient temperature (operation) (fixed installation) | -40 °C ... 85 °C (without mechanical actuation) | 
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) | 
| Standard designation | M12 circular connector | 
| Standards/specifications | according to IEC 61076-2-101 | 
| Tuotenumero | 1448687 | 
| Pakkausyksikkö | 50 Kappaletta | 
| Vähimmäistilausmäärä | 50 Kappaletta | 
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) | 
| Tuoteavain | ABQFAA | 
| Tuotekoodi | ABQFAA | 
| GTIN | 4046356721783 | 
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 35,4 g | 
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 35,4 g | 
| Tullitariffinumero | 85366990 | 
| Alkuperämaa | CZ | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 | 
| ECLASS-15.0 | 27440109 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003569 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä | 
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia. | 
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) | 
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
        
        Niittytie 11, 01300 Vantaa