EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.A*30.B.01102VDE approval of drawings
Hyväksyntätunnus: 40032336Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.75 - 1.5 |
QUICKON panel feed-through with wire exit 1.5 mm2 and 0.15 m litz wire: connecting thread: M25, 4-pos.
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.75 - 1.5 |