Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

ST 2,5-QUATTRO-BE - Component terminal block
3038752

Component terminal block, for installing components that can be individually selected, nom. voltage: 800 V, number of connections: 4, connection method: Spring-cage connection, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet