Liittimien merkintä

Liittimien merkintä

Liittimien merkinnät varmistavat selkeän järjestyksen kytkentäkaapin johdotuksessa. Tämä auttaa välttämään virheitä asennuksen sekä huollon ja kunnossapidon aikana. Liitinmerkinnät eroavat toisistaan lähinnä asennustavan mukaan: merkkejä on olemassa korkeisiin ja mataliin merkintäuriin, nauhamateriaalina tai merkintänastoina.

Edut

  • Nopeasti ja kätevästi esimerkityillä liitinmerkinnöillä
  • Yksilölliset merkinnät erilaisilla merkintäjärjestelmillä
  • Kätevää – merkintäpalvelumme voi valmistaa merkinnät
  • Kaikki samasta paikasta: merkinnät myös muiden valmistajien liittimiin
Liittimien merkintä eri muodoissa: UCT, US, UM

Liittimien merkintä eri muodoissa: UCT, US, UM

Kytkentäkaappien ja laitteistojen liittimien merkintä

Haluatko johdottaa liitinkiskot nopeasti ja virheettömästi? Silloin liitinpaikkojen suurikokoinen ja yksiselitteinen merkintä on välttämätöntä. Tämä koskee erityisesti kytkentäkaappien ja järjestelmien käyttöönottoa ja huoltoa. Phoenix Contactin liitinmerkinnät on mukautettu optimaalisesti liittimiin.

Toiveidesi mukaan voit valita liitinmerkinnät valmiiksi merkittyinä tai merkitsemättöminä, kortti-, rulla- tai myös arkkimuodossa.

Tulostus ja kiinnitys yhdessä vaiheessa
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES tuo tehokkuutta kytkentäkaappirakennukseen: lämpösiirtorullatulostimesta ja applikaattorista koostuva modulaarinen järjestelmä tulostaa merkinnät ja kiinnittää ne automaattisesti kaapeleihin ja johtimiin. Näiden prosessivaiheiden yhdistäminen säästää aikaa noin 60 %.

Lisätietoja
Modulaarinen järjestelmä THERMOMARK E SERIES