Wire marking tag, horizontally labeled with the capital letter: Letters, suitable for diameters 5.0 ... 9.0 mm, yellow, mounting type: slide-on
Johdin- ja kaapelimerkintä
Kaapelimerkintä tuo selkeyttä kytkentäkaappeihin ja järjestelmiin: merkitse johtimet ja kaapelit selvästi ja pysyvästi. Johdin- ja kaapelimerkinnät helpottavat asennusta ja huoltoa sekä auttavat vianetsinnässä. Toimitamme sinulle optimaalisen merkinnän jokaiseen sovellukseen erilaisilla malleilla ja asennustavoilla.
Conductor marker, Sheet, red, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, cable diameter range: 3.6 ... 4.9 mm, mounting type: slide-on, Number of individual labels: 24, text field height: 5 mm, text field width: 21 mm
Wire marking tag, horizontally labeled with the capital letter: Letters, suitable for diameters 8.5 ... 12.0 mm, yellow, mounting type: slide-on
Cable marker, Sheet, violet, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: Assembly with cable ties, cable diameter: > 7 mm, Number of individual labels: 4
Wire marking tag, horizontally labeled with the number: Numbers, suitable for diameters 8.5 ... 12.0 mm, yellow, mounting type: slide-on
Wire marking tag, horizontally labeled with the symbol: Symbols, suitable for diameters 1.4 ... 2.5 mm, yellow, mounting type: slide-on
Wire marking tag, horizontally labeled with the capital letter: Letters, suitable for diameters 8.5 ... 12.0 mm, yellow, mounting type: slide-on
Conductor marker, Sheet, violet, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, cable diameter range: 3.6 ... 4.9 mm, mounting type: slide-on, Number of individual labels: 24
Conductor marker, Sheet, violet, unmarked, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, cable diameter range: 1.5 ... 35 mm, mounting type: insert, Number of individual labels: 30
Wire marking tag, horizontally labeled with the capital letter: Letters, suitable for diameters 8.5 ... 12.0 mm, yellow, mounting type: slide-on
Edut
- Eri asennustavat tuovat monia mahdollisuuksia
- Sovita ympäristöön erilaisten sisä- ja ulkokäyttöön sopivien materiaalien avulla
- Korkeaa laatua: erinomainen hankauksen ja naarmutuksen kestävä merkintä
Valitse sopiva asennustapa kaapelimerkintään
Valitse haluamasi tapa johdin- tai kaapelimerkintään – Phoenix Contactilla on jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva ratkaisu.
Kiinni napsautettava kaapelimerkintä
Kiinni napsautettavat kaapelimerkinnät
Kiinni napsautettavissa johdinmerkinnöissä on kaksi merkintäkenttää. Ne eivät voi hävitä ja ne ovat aina hyvin luettavissa. Voit napsauttaa johdinmerkinnät käsin jo johdotettuihin johtimiin ja kaapeleihin.
Pujotettavat kaapelimerkinnät
Pujotettavat kaapelimerkinnät
Yksittäiset merkinnät pujotetaan johtimiin tai kiinnitetään nippusiteillä. Toimitettavissa erilaisia materiaaleja kortti- tai rullamuodossa.
Päälle työnnettävä kaapelimerkintä
Päälle työnnettävä kaapelimerkintä
Voit varustaa johtimet myös merkintätaskuilla alustajärjestelmänä. Tässä tapauksessa merkintä varmistetaan kirjoitettavilla merkintäliuskoilla, jotka suojataan alustalla. Näin merkintä on mahdollista myös jälkikäteen.
Päälle työnnettävät merkintätaskut
Päälle työnnettävät merkintätaskut
Jotta voit merkitä johtimen turvallisesti ja yksinkertaisesti paikan päällä ilman painantajärjestelmää, käytä valmiiksi merkittyjä taskuja. Näin erityinen merkintätaskujen muoto estää yksittäisten merkintätaskujen kiertymisen toisiaan päin.
Päälle työnnettävä kutistemuoviletku
Päälle työnnettävä kutistemuoviletku
Käytä kaapeleiden ja johtimien pysyvään merkintään mieluiten edullisia kutistemuoviletkuja. Phoenix Contact tarjoaa kutisteletkuja valmiiksi kalustettuina sekä rullatavarana.
Liimattavat kaapelimerkinnät
Liimattavat kaapelimerkinnät
Etiketeissä on merkintäkenttä ja läpinäkyvä kalvo. Folio suojaa merkintää kulumiselta ja likaantumiselta. Toimitamme etiketit erikokoisina ja erimuotoisina.
Johdinmerkinnät nippusiteillä
Johdinmerkinnät nippusiteillä asennukseen
Voit merkitä johtimet ja kaapelit tavallisilla nippusiteillä – halkaisijasta riippumatta. Hyödynnä suurta merkintäpinta-alaa, jossa on tilaa kattaville merkinnöille.