Kaapelimerkintä

Johdin- ja kaapelimerkintä

Kaapelimerkintä tuo selkeyttä kytkentäkaappeihin ja järjestelmiin: merkitse johtimet ja kaapelit selvästi ja pysyvästi. Johdin- ja kaapelimerkinnät helpottavat asennusta ja huoltoa sekä auttavat vianetsinnässä. Toimitamme sinulle optimaalisen merkinnän jokaiseen sovellukseen erilaisilla malleilla ja asennustavoilla.

Go to Product Detail Page for item 1013944
PABA RD/15 - Insert label
PABA RD/15 - Insert label
1013944

Insert label, Strip, red, unmarked, can be labeled with: CMS-P1-PLOTTER, cable diameter range: 0.6 ... 50 mm, mounting type: slide-on, Number of individual labels: 20, text field height: 4 mm, text field width: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0831005
WMTW (23X4)R YE - Cable marker
WMTW (23X4)R YE - Cable marker
0831005

Cable marker, Roll, yellow, unmarked, can be labeled with: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, cable diameter range: 1.5 ... 35 mm, mounting type: insert, Number of individual labels: 3000, text field height: 4 mm, text field width: 23 mm

Edut

  • Eri asennustavat tuovat monia mahdollisuuksia
  • Sovita ympäristöön erilaisten sisä- ja ulkokäyttöön sopivien materiaalien avulla
  • Korkeaa laatua: erinomainen hankauksen ja naarmutuksen kestävä merkintä

Valitse sopiva asennustapa kaapelimerkintään

Valitse haluamasi tapa johdin- tai kaapelimerkintään – Phoenix Contactilla on jokaiseen käyttötarkoitukseen sopiva ratkaisu.

Kiinni napsautettavat kaapelimerkinnät

Kiinni napsautettava kaapelimerkintä

Kiinni napsautettavat kaapelimerkinnät

Kiinni napsautettavissa johdinmerkinnöissä on kaksi merkintäkenttää. Ne eivät voi hävitä ja ne ovat aina hyvin luettavissa. Voit napsauttaa johdinmerkinnät käsin jo johdotettuihin johtimiin ja kaapeleihin.

Pujotettavat kaapelimerkinnät

Pujotettavat kaapelimerkinnät

Pujotettavat kaapelimerkinnät

Yksittäiset merkinnät pujotetaan johtimiin tai kiinnitetään nippusiteillä. Toimitettavissa erilaisia materiaaleja kortti- tai rullamuodossa.

Päälle työnnettävä kaapelimerkintä

Päälle työnnettävä kaapelimerkintä

Päälle työnnettävä kaapelimerkintä

Voit varustaa johtimet myös merkintätaskuilla alustajärjestelmänä. Tässä tapauksessa merkintä varmistetaan kirjoitettavilla merkintäliuskoilla, jotka suojataan alustalla. Näin merkintä on mahdollista myös jälkikäteen.

Päälle työnnettävät merkintätaskut

Päälle työnnettävät merkintätaskut

Päälle työnnettävät merkintätaskut

Jotta voit merkitä johtimen turvallisesti ja yksinkertaisesti paikan päällä ilman painantajärjestelmää, käytä valmiiksi merkittyjä taskuja. Näin erityinen merkintätaskujen muoto estää yksittäisten merkintätaskujen kiertymisen toisiaan päin.

Päälle työnnettävä kutistemuoviletku

Päälle työnnettävä kutistemuoviletku

Päälle työnnettävä kutistemuoviletku

Käytä kaapeleiden ja johtimien pysyvään merkintään mieluiten edullisia kutistemuoviletkuja. Phoenix Contact tarjoaa kutisteletkuja valmiiksi kalustettuina sekä rullatavarana.

Liimattavat kaapelimerkinnät

Liimattavat kaapelimerkinnät

Liimattavat kaapelimerkinnät

Etiketeissä on merkintäkenttä ja läpinäkyvä kalvo. Folio suojaa merkintää kulumiselta ja likaantumiselta. Toimitamme etiketit erikokoisina ja erimuotoisina.

Johdinmerkinnät nippusiteillä

Johdinmerkinnät nippusiteillä

Johdinmerkinnät nippusiteillä asennukseen

Voit merkitä johtimet ja kaapelit tavallisilla nippusiteillä – halkaisijasta riippumatta. Hyödynnä suurta merkintäpinta-alaa, jossa on tilaa kattaville merkinnöille.

Tulostus ja kiinnitys yhdessä vaiheessa
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES tuo tehokkuutta kytkentäkaappirakennukseen: lämpösiirtorullatulostimesta ja applikaattorista koostuva modulaarinen järjestelmä tulostaa merkinnät ja kiinnittää ne automaattisesti kaapeleihin ja johtimiin. Näiden prosessivaiheiden yhdistäminen säästää aikaa noin 60 %.

Lisätietoja
Modulaarinen järjestelmä THERMOMARK E SERIES