TP070GTW/900330004 S00075
-
Panel PC
2400730
Panel PC with 17.8 cm/7" TFT display (analog-resistive (polyester)), 800 x 480 pixels (WVGA), 262144 colors, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2 x 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: open platform. (Bus system: none)
Replacement item: 2701481/P21/R23/M30/OS35/O00/S00
Tuotetiedot
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Product type | Panel PC |
Computer data | |
Processor | AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz |
Operating system | Windows® Embedded Standard 7 |
RAM | 2 GB DDR2 SDRAM |
Data storage system | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
Slots | 1x SD |
Display | |
Display type | 17.8 cm / 7"-TFT |
Screen resolution | 800 x 480 Pixel(s) (WVGA) |
Touch technology | analog resistive (polyester) |
Display lighting type | LED |
Brightness | 350 cd/m², typical (adjustable) |
MTBF | 40000 h |
Color spectrum | 262144 colors |
Reading angle left | 70.00 ° |
Reading angle right | 70.00 ° |
Reading angle top | 65.00 ° |
Reading angle bottom | 65.00 ° |
User software | Open platform |
Service life of battery | 5 years (typical) |
Supply | |
Typical current consumption | 0.8 A |
Real-time clock | |
Realtime clock | Yes |
Supply | |
Power supply unit | 24 V DC ±20 % |
Interfaces | 4x USB Host 2.0 |
Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
Bus system | without bus system |
External dimensions | |
Width / Height / Depth | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Dimensions of the front plate) |
Installation dimensions | |
Width / Height / Installation depth | 195 mm / 139 mm / 99 mm (Mounting cutout, depth with bus if bus system present in the device) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 (front), IP20 (back) |
Ambient temperature (operation) | 0 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Altitude | 3000 m |
Permissible humidity (operation) | 20 % ... 85 % |
Shock | 15g, according to IEC 60068-2-27 |
Vibration (operation) | 1g, according to EN 60068-2-6 |
Tuotenumero | 2400730 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
Tuoteavain | DRBACB |
Tuotekoodi | DRBACB |
GTIN | 4055626109213 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 1 000 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 1 000 g |
Tullitariffinumero | 84714100 |
Alkuperämaa | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa