ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS - Hybrid motor starter
2905153

Networkable hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 500 V AC and 9 A output current, with adjustable overload shutdown, emergency stop function up to SIL 3/PL e, and screw connection, DIN rail connector provided.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet




Edut

22.5 mm wide
Safety level in accordance with IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Reduction in wiring
Space saving
Long service life
3-phase loop bridges
Adjustable current for bimetal function
Low-wear switching