EM-PNET-GATEWAY-IFS
-
Data interface
2904472
Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via PROFINET. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.
Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
Product type | Gateways/Proxies |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 2 |
Supply | |
Rated control circuit supply voltage US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Rated control supply current IS | 85 mA (plus load current of the outputs) |
Protective circuit | Reverse polarity protection |
Surge protection |
Digital | |
Number | 8 |
Rated actuating voltage UC | 24 V DC ±20 % |
Rated actuating current IC | 3 mA |
Protective circuit | Reverse polarity protection |
Surge protection |
Digital: Switching outputs | |
Number | 4 |
Rated output voltage USO | 24 V DC |
Residual voltage | 1 V |
Maximum switching voltage | 23 V DC (UB - Uresid. of the output) |
Max. switching current | 500 mA (per output) |
Protective circuit | Parallel protection against polarity reversal, pay attention to the fuse (Fusing with max. 8 A F-fuse) |
Supply | |
Connection method | Push-in connection |
Stripping length | 10 mm |
Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
Programming connection | |
Connection method | S-PORT (socket) |
Number of connections | 1 |
Number of positions | 12 |
INTERFACE system | |
Connection method | DIN rail bus connector |
Number of connections | 1 |
Number of positions | 5 |
PROFINET | |
Connection method | RJ45 |
Number of connections | 2 |
Data: Network interface | |
Communication protocol | PROFINET |
Connection method | RJ45 jack |
Number of connections | 2 |
Transmission speed | 10 Mbps |
100 Mbps | |
Data: Service interface | |
Communication protocol | Interface-System |
Connection method | S-PORT (socket) |
Number of connections | 1 |
Number of positions | 12 |
Data: Device bus | |
Communication protocol | Interface-System |
Connection method | DIN rail bus connector |
Number of connections | 1 |
Number of positions | 5 |
Transmission speed | 76.8 kbps |
Width | 22.5 mm |
Height | 107.8 mm |
Depth | 113.8 mm |
Color | gray (RAL 7042) |
Housing material | Polyamide PA non-reinforced |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -35 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -35 °C ... 80 °C |
Standards/regulations | EN 61131-2 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Tuotenumero | 2904472 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | DK7711 |
Tuotekoodi | DK7711 |
GTIN | 4046356826471 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 168,56 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 146,61 g |
Tullitariffinumero | 85176200 |
Alkuperämaa | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nro: 79-94-7) | |
SCIP | f0b90d33-acc6-4fc1-b3ff-12aad15063cc |
Yhteensopivat tuotteet
-
IFS-CONFSTICK-L - Memory block 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Memory block 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN rail bus connector 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Plastic label 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastic label 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Extension module 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB connector 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - PCB connector 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Plug 1784729
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa