EM-PB-GATEWAY-IFS - Data interface
2297620

Gateway for the connection of up to 32 Interface system devices to a higher-level controller via PROFIBUS DP. The Interface system devices are connected to the gateway via DIN rail connectors. The DIN rail connectors are provided.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

8 digital inputs and 4 outputs can be freely parameterized
Certified according to DPV1 specification (EN 50170)
Failsafe mode supported
Digital switching outputs for direct control of the EMM...IFS (forward/reverse running)
Communication via TBUS with up to 31 EMM...IFS modules