HC-B 6-TMB-100/O1STM20S-EEE
-
Housing
1460362
HEAVYCON ADVANCE B6 sleeve housing, with bayonet locking (Allen screw), salt water resistant aluminum, height: 100 mm, with 1 x M20 thread, lateral cable outlet, without surface; conductive seal (EMC properties)
Tuotetiedot
| General | For contact inserts HC-B6, BB10, DD24, M |
| Product type | Housing with bayonet locking |
| Housing type | Sleeve housing |
| Application | Offshore/EMC |
| Type | B6 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Type of the screw connection | 1x M20 |
| Fixing screws | M6 |
| Shielded | yes |
| Cable outlet | lateral |
| Pg screw connection | none |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 57 mm |
| Height | 100 mm |
| Length | 92 mm |
| Seal material | NBR, conductive |
| Housing material | Die-cast aluminum, corrosion resistant |
| Housing surface material | uncoated |
| Locking latch material | Stainless steel |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanical data | |
| Type of the screw connection | 1x M20 |
| Locking type | Screw |
| Assembly note | If insulating powder coating is present on the control cabinet panel, it should be removed from the profile gasket area in order to ensure optimum shielding. |
| Fixing screws | M6 |
| Tuotenumero | 1460362 |
| Pakkausyksikkö | 10 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 10 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF7AAA |
| Tuotekoodi | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592611 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 319,39 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 319,39 g |
| Tullitariffinumero | 85389099 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
HC-B-BF-SET - Panel-mount flange 1604654
-
HC-B 6-TMB-SD-IP65 - Protective cover 1690930
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Cable gland 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Cable gland 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Cable gland 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Cable gland 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Cable gland 1411189
-
HC-M-KV-Z-M20 - Cable gland 1646146
-
HC-M-KV-T-M20 - Cable gland 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Reducing adapter 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Extension adapter 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Screw plug 1645846
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Screw insert 1208911
-
SF-M BH - Screwdriver 1212070
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa