HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE
-
Housing
1460373
HEAVYCON ADVANCE B24 sleeve housing, with bayonet locking (Allen screw), salt water resistant aluminum, height: 100 mm, with 1 x M32 thread, straight cable outlet, without surface; conductive seal (EMC properties)
Tuotetiedot
General | for contact inserts HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Product type | Housing with bayonet locking |
Housing type | Sleeve housing |
Application | Offshore/EMC |
Type | B24 |
No. of cable outlets | 1 |
Type of the screw connection | 1x M32 |
Fixing screws | M6 |
Shielded | yes |
Cable outlet | straight |
Pg screw connection | none |
Dimensional drawing |
|
Width | 57 mm |
Height | 100 mm |
Length | 152 mm |
Seal material | NBR, conductive |
Housing material | Die-cast aluminum, salt water resistant |
Housing surface material | uncoated |
Locking latch material | Stainless steel |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP66 |
IP67 | |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
Mechanical data | |
Type of the screw connection | 1x M32 |
Locking type | Screw |
Assembly note | If insulating powder coating is present on the control cabinet panel, it should be removed from the profile gasket area in order to ensure optimum shielding. |
Fixing screws | M6 |
Tuotenumero | 1460373 |
Pakkausyksikkö | 10 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 10 Kappaletta |
Tuoteavain | AF7AAA |
Tuotekoodi | AF7AAA |
GTIN | 4046356592727 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 480,4 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 480,4 g |
Tullitariffinumero | 85389099 |
Alkuperämaa | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
HC-B-BF - Panel-mount flange 1604641
-
HC-B-BF-SET - Panel-mount flange 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Protective cover 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Cable gland 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Cable gland 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Cable gland 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Cable gland 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Cable gland 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Cable gland 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Cable gland 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reducing adapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Extension adapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Screw plug 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Screw insert 1208911
-
SF-M BH - Screwdriver 1212070
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa