M23-0000000A600S-SIG
-
Housing for circular connector
1554119
Device connector housing front wall, series: M23 PRO Signal, angled, rotatable, for standard and ONECLICK fast-locking system, 4x Ø 3.2, note: can only be used in combination with the contact inserts listed under accessories; for safety notes and installation notes see reference item 1629082
Tuotetiedot
| Order information: | Order contact inserts separately |
| Series | M23 PRO Signal |
| Pg screw connection | none |
| Material Seal | FKM |
| Type | angled rotatable |
| Housing | |
| Type | Flange housing |
| Thread type | M23 |
| Design | angled rotatable |
| Type of locking | for standard and ONECLICK fast locking system |
| Mounting type | Front mounting/square flange (4x Ø 3.1 mm) |
| Flange dimensions | 28 mm x 28 mm |
| Housing material | GD-Zn |
| Degree of protection (plugged in) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 105 °C (see to derating) |
| Altitude | 2000 m |
| Tuotenumero | 1554119 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | ABRABQ |
| Tuotekoodi | ABRABQ |
| GTIN | 4067923033504 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 112,3 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 109,241 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
M23-12P1N8A0000 - Contact insert 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Contact insert 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Contact insert 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Contact insert 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Contact insert 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Contact insert 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Contact insert 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Contact insert 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Contact insert 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Contact insert 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Contact insert 1596303
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Plastic protective cap 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Plastic protective cap 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Sealing ring 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Sealing ring 1521138
-
RC-06P1N120000X - Contact insert 1240320
-
RC-06S1N120000X - Contact insert 1240393
-
RC-07P1N120000X - Contact insert 1240471
-
RC-07S1N120000X - Contact insert 1240512
-
RC-09P1N120000X - Contact insert 1240549
-
RC-09P2N120000X - Contact insert 1240627
-
RC-09S1N120000X - Contact insert 1240639
-
RC-09S2N120000X - Contact insert 1240713
-
RC-12P1N120000X - Contact insert 1240736
-
RC-12P2N120000X - Contact insert 1240884
-
RC-12S1N120000X - Contact insert 1240950
-
RC-12S2N120000X - Contact insert 1241095
-
RC-17P1N120000X - Contact insert 1241304
-
RC-17P2N120000X - Contact insert 1241388
-
RC-17S1N120000X - Contact insert 1241391
-
RC-17S2N120000X - Contact insert 1241463
-
RC-19P1N120000X - Contact insert 1241466
-
RC-19S1N120000X - Contact insert 1241521
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa