RC-09S1N8A0000
-
Contact insert
1596303
Contact insert, M23, number of positions: 8+1, contact connection type: Socket, Crimp connection, series: NC, RC, RM, TU, UC
Tuotetiedot
Order information: | Order crimp contacts 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separately |
Product type | Contact insert |
Series | NC |
RC | |
RM | |
TU | |
UC | |
Application | Signal |
Number of positions | 9 |
Connection profile | 8+1 |
Coding | N |
Thread type | M23 |
Contact | |
Contact diameter | 2 mm |
Nominal voltage UN | 48 V AC |
74 V DC | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Contact | |
Contact diameter | 1 mm |
Nominal voltage UN | 48 V AC |
74 V DC |
Connection method | Crimp connection |
Insulation body material | PA66 |
Direction of rotation | Standard |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (storage/transport) | 15 °C ... 25 °C |
Permissible humidity (storage/transport) | 50 % ... 65 % |
Tuotenumero | 1596303 |
Pakkausyksikkö | 10 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | ABRAFT |
Tuotekoodi | ABRAFT |
GTIN | 4046356210515 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 3,03 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 2,81 g |
Tullitariffinumero | 85389099 |
Alkuperämaa | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
RC-12S2000 - Crimp contact 1599600
-
RC-1KS2000 - Crimp contact 1602998
-
RC-22S2000 - Crimp contact 1603327
-
RC-21S2000 - Crimp contact 1603315
-
RC-22S2300 - Crimp contact 1603330
-
RC-22S2400 - Crimp contact 1603332
-
RC-21S2300 - Crimp contact 1603318
-
RC-21S2400 - Crimp contact 1616500
-
RC-5SS2000 - Crimp contact 1603530
-
RC-59S2000 - Crimp contact 1603501
-
RC-5CS2000 - Crimp contact 1603517
-
RC-5AS2000 - Crimp contact 1603509
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa