Ruuvimeisselit ja akkuruuvinvääntimet

Ruuvimeisselit ja akkuruuvinvääntimet

SCREWFOX-tuoteperheen ruuvimeisselit on suunniteltu sopiviksi monille erilaisille ruuveille. Tämä koskee erityisesti riviliitinvalikoimaan kuuluvia tuotteita. Ruuvimeisselien ergonomisesti muotoillut kahvat mahdollistavat tarvittavan vääntömomentin siirtämisen sopivalla voimalla. Säädettävät vääntömomentti- ja akkuruuvinvääntimet täydentävät tuotevalikoiman.

Go to Product Detail Page for item 1200292
SF-SOCKET SET 47 - Tool set
SF-SOCKET SET 47 - Tool set
1200292

1/4" socket set, 47-piece, 1/4" reversible ratchet, 48 teeth with fast locking system, 50 mm and 100 mm 1/4" extensions, 1/4" screwdriver handle, 150 mm 1/4" flexible extension, 1/4" Cardan joint, 1/4" T-handle
2 x 1/4" bit adapter, 13 knurled 1/4" sockets, wrench size: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 knurled socket bits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x slotted 4, 5.5, 7 mm, Allen wrench Hex 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm, breakage and impact-resistant plastic case with metal fastening

Edut

  • Pitkä käyttöikä: erikoiskarkaistut ja nuorrutetut käyttöosat
  • Kaksikomponenttikahvat varmistavat erinomaisen vääntömomentin siirron
  • Lujatekoisia - valmistettu korkealaatuisista komponenteista ja materiaaleista
  • Kaikki samalta toimittajalta laajan tuotevalikoiman ansiosta

Ruuvitalttojen terät, ruuvinvääntimet erilaisilla käyttöosilla ja erikokoisina, akku- tai käsikäyttöiset momenttivääntimet - Phoenix Contactin valikoimassa on tarkoitukseen sopiva ruuvaustyökalu. Hyödynnä ruuvitalttojemme kätevät ominaisuudet:

SCREWFOX-ruuvitaltta käytössä kytkentäkaapissa

SCREWFOX-ruuvitaltta käytössä kytkentäkaapissa

SCREWFOX-ruuvaustyökalut

Ruuvitaltat sopivat optimaalisesti ruuvi- ja liitinuriin.

Kaksikomponenttikahvat ja ergonominen muotoilu takaavat optimaalisen pidon ja keventävät työskentelyä.

VDE-ruuvitaltalla pääset optimaalisesti käsiksi ruuvi-  ja liitinuriin

VDE-ruuvitaltat

VDE-ruuvitaltat

Kuinka ruuvi-- ja liitinuriin päästään käsiksi mahdollisimman hyvin? Se onnistuu helposti uusien ja kapeiden VDE-ruuvitalttojen avulla.

Terän varteen kiinnitetty eriste ei ole tiellä. Siten liittimet voidaan asentaa ja liittää turvallisesti ja VDE-vaatimusten mukaisesti.

Tiheäportaisesti säädettävä vääntömomentti

Tarkka vääntömomentti

Tarkka vääntömomentti

Tiheäportaisesti säädettävä vääntömomentti mukautuu optimaalisesti erilaisiin ruuvikokoihin ja varmistaa aina samana pysyvät vääntömomentit. Pehmeä kahvaosa on liukumaton ja mahdollistaa suurten vääntömomenttien välityksen.

Akkuruuvinväännin SF-ASD 16 käytössä

Akkuruuvinväännin SF-ASD 16

Erittäin tarkat akkuruuvinvääntimet

Akkuruuvinväännin SF-ASD 16 on käytännöllinen työkalu johtimien liittämiseen ruuviliitoksiin. Akkuruuvinväännin sopii suoraan tai vinosti ahtaaseenkin paikkaan. Kahvaan integroitu oikea-/vasenkytkin sekä 16-portainen vääntömomentin säätö mahdollistavat useat erilaiset ruuvaustyöt miellyttävästi ja monipuolisesti.