Tämä laajalti käytetty ja yleiskäyttöinen puristuspihtityyppi perustuu saksiperiaatteeseen, ja sitä on saatavana erilaisille liitäntätavoille tarkoitetuilla vastakappaleilla. Kullakin poikkipinnalla on tässä oma puristuspesä. Siten oikeaan kohdistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarkkaa ja nopeaa käsittelyä varten puristuskohdat on merkitty vastaavalla johdinpoikkipinnalla.
Crimping pliers, for turned contacts, universal cross section setting, up to a maximum of 2.5 mm2, digital display with 0.01 mm increments, pressure lock can be unlocked, including positioning tool