Replacement die - CRIMPFOX-TC HC 4/DIE
1324130

Replacement die for CRIMPFOX-TC HC 4, CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED... turned contacts, 4 marked die stations


Tuotetiedot




Note on application For 0.14 mm² ... 4.0 mm² solid crimp contacts from the CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED... series, the packing slip includes a detailed list of the crimp contacts

Product type Die
Compression Square crimp
Crimping position 1
Min. cross section 0.14 mm²
Max. cross section 1 mm²
AWG min 26
AWG max 18
Crimping position 2
Max. cross section 1.5 mm²
AWG max 16
Crimping position 3
Max. cross section 2.5 mm²
AWG max 14
Crimping position 4
Max. cross section 4 mm²
AWG max 12

Conductor connection
Cross section range, metric 0.14 mm² ... 4 mm²
Cross section range AWG 26 ... 12

Width 11 mm
Height 35 mm
Length 32 mm

Color black
Material STEEL

Tuotenumero 1324130
Pakkausyksikkö 1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä 1 Kappaletta
Tuoteavain BH313Y
Tuotekoodi BH313Y
GTIN 4063151613723
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) 48,52 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) 48,1 g
Alkuperämaa SE

ECLASS

ECLASS-11.0 21043852

ETIM

ETIM 8.0 EC001282

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Hyväksyntätunnus: RU x-DE.xx08.B.02974


Yhteensopivat tuotteet



Edut

Marked die stations for precise processing of corresponding cross sections