IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-56826/A1Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 0.5 - 16 |
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-119846Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
10 A | 0.5 - 16 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
Use group C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
Use group F | ||||
500 V | 20 A | 24 - 6 |