Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - FO connectors
2708656

FO connectors, degree of protection: IP20, number of positions: 2, MM, material: Metal, connection method: Push-Pull, cable outlet: straight

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

Compact design, thanks to SC-RJ pin connector pattern
Outstanding transmission properties
Suitable for quick and easy field assembly or repair
No bonding or polishing
Flexible application, thanks to reusable connector