CSA
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| With ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 | |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-26111| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | - 35 | |||
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-119836| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 0.75 - 35 | |||