CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
With ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: NL-26111Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | - 35 |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
F | ||||
1000 V | 150 A | 18 - 1/0 |
KEMA-KEUR
Hyväksyntätunnus: 71-119836Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0.75 - 35 |
NK
Hyväksyntätunnus: 09 ME 141DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001CTcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 |
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950GL
Hyväksyntätunnus: 98876-96 HHNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
EEx e II part certificate | 690 V | 118.5 A | - 35 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 18 - 1/0 |