Monipuolisuus EH-sarjan periaatteena ilmenee myös kansimuotoilussa. Avoin liitäntätila tuo piirikorttiliitäntätekniikkaan joustavuutta. Saatavana kolme kansimallia yksilöllisiin piirikorttiliitäntöihin. Valitse kansi, jossa on yhdeltä tai kahdelta puolelta avoin liitäntätila, tai suljettu kansi.
DIN rail housing, Lower housing part with base latch, flat design, without vents, width: 52.6 mm, height: 75 mm, depth: 30.3 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant