DEV-KIT ME-IO: contains 1 x ME-IO 18,8 housing and pluggable connection technology (HSCH with HSCP), supplied in individual parts
Elektroniikkakoteloiden tuotesuunnittelusetit
Tuotesuunnittelusettien avulla voit toteuttaa prototyyppejä ja alustavia laitteita nopeasti. Nämä eri kotelotuoteperheiden tuotesuunnittelusetit mahdollistavat yksilöllisen elektroniikan asettelun ja liitäntäratkaisut. Phoenix Contact tarjoaa tuotesuunnittelusettejä sarjojen BC, EH, ME-IO, ME-MAX-, ME-PLC, RPI-BC ja UM-BASIC DIN-kiskokoteloihin.
Bus connector to connect BC modules on the DIN rail; suitable for BC DEV-KITS, contains HBUS 107,6 and pin strip
Sample PCB for ICS housing
DIN rail housing, for mounting on a DIN rail, with closed latching cover, color: light gray (similar RAL 7035), width: 25 mm, height: 100 mm, depth: 116.65 mm
Sample PCB for ICS housing
Edut
- Täydelliset koteloratkaisut, integroitu liitäntätekniikka
- Käsijuotoksiin soveltuvat kytkentälevyt
- Erityiset väyläliittimet täydellisten laitejärjestelmien kokoamiseen
Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten
Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.
Laiteliitäntätekniikan uutuudet
Johtavana pistoliittimien ja elektroniikkakoteloiden valmistajana Phoenix Contact pyrkii jatkuvasti kehittämään uusia ratkaisuja teollisuus- ja infrastruktuurisovellusten kasvaviin vaatimuksiin.
Tutustu uuteen signaalien, datan ja tehon siirtämiseen tarkoitettuun laiteliitäntätekniikkaan sekä monipuolisiin elektroniikkakoteloihimme.