DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00002TT-05Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-62701Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | - 4 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644BV
Hyväksyntätunnus: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40047797cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |