PTFIX-function-toimintojakoliittimet mahdollistavat toiminnallisten elementtien, kuten erottimien, sulakkeiden tai komponenttien, helpon integroinnin. Liittimissä on integroitu siltaus, ja niitä on saatavana seitsemällä liitäntäkohdalla ja 2,5 mm²:n nimellispoikkipinnalla.
Distribution block, bridged internally, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 12, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting type: NS 15, color: gray