Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PLT-EE-T3-230AC-R - Type 3 surge protection device
1249060

Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 230 V AC

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet