UL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20190809Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 32 A | 14 - 10 | 14 - 10 |
cUL Listed
Hyväksyntätunnus: E468743-20190809Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 25 A | 14 - 10 |
TÜV Rheinland
Hyväksyntätunnus: R 60168292 0001Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
Hyväksyntätunnus: R 60117908Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 21.4 A |
TÜV Rheinland
Hyväksyntätunnus: R 60168255 0001Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A |