Kaapeleiden ohjausjärjestelmä CGS helpottaa suunnittelua, sillä toisin kuin kaapeliputket, se voidaan suunnitella ja mallintaa CAD-järjestelmässä. Siinä kaapelipituudet on esimääritelty ja myös suunniteltavissa. Integroidut, vedonpoistolla varustetut laipat nopeuttavat ja helpottavat asennusta.
Cable protection end sleeve, material: PP, color: gray, flammability rating in acc. with UL 94: HB, inside diameter: 11.5 mm