Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

WP-PA HF-HB 15,8 BK - Protective hose
3240840

Protective hose, material: PA 6, UV-resistant: yes, flexible, degree of protection: IP68, color: black, flammability rating in acc. with UL 94: HB, inside diameter: 12 mm, Total length: 50 m

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet