DNV
Hyväksyntätunnus: TAE000037SCSA
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 14 A | - 14 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E118976Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 17 A | - 14 |
EAC
Hyväksyntätunnus: EAC-ZulassungUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A |