Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Vankat pistoliittimet
HC-A-PES - Screw
HC-A-PES
-
Screw
1584868
PE screw for contact inserts of A series
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
General
PE screw, for contact inserts HC-A 10, HC-A 16, HC-D 15, HC-D 25
Product properties
Product type
Mounting material
Type
PE screw
Connection data
Screw thread
M3,5
Material specifications
Material
Steel, galvanized
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1584868
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
AF7ABZ
Tuotekoodi
AF7ABZ
GTIN
4046356155021
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
1,272 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
1,2 g
Tullitariffinumero
73181552
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
0,03 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet