cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E221474-20160506| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
Contact carrier, 12-position, Pin, straight, M12, A-coding, SMD reflow, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||